Otworzyliśmy nowe biuro v Anwilu
MEET SWAGELOK POLSKA
Jesteśmy gotowi, aby stać się Twoim partnerem i pomagać Ci spełnić wszystkie Twoje wymagania i wyzwania w zakresie układów przepływowych. Od zapewnienia najwyższej jakości produktów i obsługi po projektowanie i dostarczanie złożonych, niestandardowych rozwiązań. Poznaj zakres naszych usług w Anwilu:
• Produkty Swagelok - Dobór i dostawa najwyższej jakości produktów, które poprawią bezpieczeństwo i zwiększą wydajność Twoich układów przepływowych.
• Swagelok Custom Solutions - Usługi projektowania i montażu układów przepływowych, które zwiększą Twoje moce produkcyjne, a także zapewnią szybkie i niezawodne dostawy podzespołów, wydatnie obniżając koszty pracy Twojej instalacji.
• Panele poboru próbek - Niezależnie od tego, czy potrzebujesz analizy swoich układów lub metod pobierania próbek przez ekspertów. Czy po prostu potrzebujesz bezpiecznych, łatwych w użyciu paneli do poboru próbek, zbudowanych zgodnie z Twoją specyfikacją. Jesteśmy gotowi do pomocy.
• Usługi na obiekcie - Odwiedzimy Państwa instalacje, ocenimy układy przepływowe i doradzimy, jak można usprawnić ich działanie. Opracujemy rozwiązania i zalecenia dostosowane do najbardziej wymagających zastosowań i wyzwań.
MEET OUR SALES ENGINEER
Andrzej Jankowski pracuje jako inżynier sprzedaży w firmie Swagelok Polska i specjalizuje się w aplikacjach przepływowych dla przemysłu chemicznego i rafineryjnego. Jest ceniony za dobrą komunikację z klientami,
a także za swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie analityki i aparatury kontrolnopomiarowej, dzięki którym dostarcza swoim klientom najlepsze możliwe rozwiązania.
Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej, Andrzej spędził prawie 10 lat w Yokogawa Polska, gdzie rozpoczął pracę jako inżynier ds. AKP, zapewniając wsparcie techniczne dla swoich klientów w zakresie pomiarów ciśnienia, temperatury i przepływu. Następnie był odpowiedzialny za zaawansowaną analitykę na rynku chemicznym, petrochemicznym, rafineryjnym oraz oil & gas w Polsce, sprzedając chromatografy gazowe, analizatory TDLS, analizatory cyrkonowe itp.
Jeśli interesują Cię rozwiązania i usługi najwyższej jakości, Andrzej jest gotowy do pomocy!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Andrzej Jankowski
Regionalny Inżynier Sprzedaży
+48 882 566 183
andrzej.jankowski@centralfluid.pl
Spotkanie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym