alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Ropný a plynárenský průmysl

Zlepšete bezpečnost, produktivitu a environmentální profil svých fluidních systémů. Pro ropný a plynárenský průmysl nabízíme vysoce kvalitní produkty, globální podporu a detailní znalost oboru

Komplexní podpora neustálého rozvoje odvětví

 

V ropném a plynárenském průmyslu se toho mění hodně: 

  • Nové techniky těžby
  • Hlubší vrty ve vzdálenějších lokalitách
  • Provoz ve vysoce korozivním prostředí a při vyšších teplotách a tlacích
  • Nestálé podmínky na trhu
  • Agresivnější cíle snižování emisí
Jedna věc však zůstává stejná: potřeba spolehlivých fluidních systémů optimalizovaných pro splnění úkolů bez ohledu na to, kde a jak pracujete. Stejně tak si nemůžete dovolit kompromisy, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost.

 

Pro efektivnější, bezpečnější a ziskovější provoz ropných a plynárenských zařízení vám nabízíme:

  • Vysoce kvalitní součásti fluidních systémů Swagelok®, 
  • Kompletní nově navržené sestavy a analytické vybavení, 
    praktická školení,
  • Návrh a montáž fluidních systémů,
  • Vyhodnocovací a poradenské služby,
  • Podporu při výstavbě zařízení díky naší globální síti odborníků.

Jsme odhodláni pomoci vám překonávat výzvy spojené s přístupem k energetickým rezervám a jejich zodpovědnou přeměnou na palivo pro náš svět. Ať už potřebujete jakýkoli fluidní systém, věřte, že vám společnost Swagelok pomůže.

KOntaktujte našeho specialistu na fluidní systémy

 

Produkty pro ropný a plynárenský průmysl

Vyvíjíme a vyrábíme rozsáhlý sortiment řídicích a měřicích produktů pro fluidní systémy, včetně těch, které splňují nejpřísnější předpisy a průmyslové standardy. Vybíráme materiály a konstrukce, které zajistí efektivní provoz fluidních systémů i v těch nejnáročnějších podmínkách ropného a plynárenského průmyslu. Zvolte si společnost Swagelok pro spolehlivé certifikované produkty fluidních systémů se zárukou Swagelok Limited Lifetime Warranty (link).

Swagelok kompresní šroubení - 6 typů fittings

Šroubení

Nabízíme celou řadu šroubení s malými průměry pro fluidní systémy. Vybírat můžete ze široké škály slitin, které jsou navrženy tak, aby vám pomohly udržet těsnost systému v nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých zařízeních s korozivním prostředím nebo extrémními teplotami.

Dva kulové ventily Swagelok řady GB 60

Ventily

Mezi našimi produkty najdete odolné a spolehlivé ventily; od plnoprůtokových kulových kohoutů schopných zvládat vysoké průtoky a pracovní tlaky v aplikacích, jako jsou hydraulické, vstřikovací a protipožární systémy, až po dávkovací ventily, které zajišťují přesné řízení průtoku v analytických zařízeních.

Skupina regulátorů tlaku Swagelok se zelenými rukojeťmi

Regulátory tlaku

Zajistěte přesnou regulaci tlaku ve svých fluidních systémech pomocí pružinových, kopulovitých či speciálních regulátorů nebo regulátorů zpětného tlaku. Všechny zvládnou široký rozsah tlaků a průtoků.

Skupina Swagelok tlakových, plynových a teflonových hadic v různém provedení

Hadice a ohebné trubky

Vyberte si z velkého množství variant hadic s různými materiály jádra, styly vyztužení, koncovkami a možnostmi izolace, abyste dosáhli dlouhodobého a spolehlivého výkonu v různých zařízeních v ropném a plynárenském průmyslu.

Analytická instrumentace Swagelok procesní panel s mnoho produkty

Analytické přístroje

Vybírejte z nabídky námi navržených sestav fluidních systémů. Panely pro odběr vzorků, systémy rozvodu plynu, podpůrné systémy mechanických těsnění, analytické subsystémy a miniaturní modulární systémy jsme navrhli a otestovali podle osvědčených postupů v ropném a plynárenském průmyslu.

Usługi dla przemysłu naftowego i gazowego

Dzielimy się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem dla zapewnienia wydajności systemów przepływowych przez cały okres ich eksploatacji. Nasi lokalni przedstawiciele są wspierani przez globalny zespół ekspertów, dzięki czemu otrzymujesz porady i wsparcie potrzebne do poprawy wydajności, produktywności, niezawodności i bezpieczeństwa systemów przepływowych - a wszystko to przy jednoczesnej kontroli kosztów i ograniczaniu zagrożeń dla środowiska.

Swagelok technická školení

Školení v oblasti fluidních systémů

Díky školením zaměřeným na návrh, instalaci, provoz a údržbu fluidních systémů, nauku o materiálech, svařování, odběr vzorků kapalin a další témata vám předáme znalosti potřebné k tomu, aby vaše fluidní systémy fungovaly bezpečně a efektivně.

Swagelok Custom Solution Zakázková výroba

Konstrukční a montážní služby (Custom Solution)

Pokud máte problémy s výkonem stávajících fluidních systémů nebo jednoduše nemáte dostatek prostředků na návrh a výrobu spolehlivých subsystémů, navrhneme a vyrobíme vám jednoduché i komplexní sestavy optimalizované pro váš provoz.

Swagelok služby na místě

Onsite Services

Poradíme vám, jak nejlépe řešit problémy se stávajícími fluidními systémy nebo jak zlepšit jejich konstrukci. Kontaktujte nás pro posouzení fluidních systémů, analýzy systémů odběru vzorků, auditů detekce netěsností nebo použitých hadic.

Swagelok Field Engineering

Field Engineering

Pomůžeme vám s výběrem komponent a návrhem fluidního systému. Naši inženýři s vámi vše vyřeší na dálku nebo navštíví přímo vaše zařízení na pevnině či na moři.

Swagelok globální projekty - dva engineeři

Wsparcie dużych projektów konstrukcyjnych

Firmy biorące udział w dużych projektach konstrukcyjnych mogą liczyć na nasze wsparcie w odpowiednim doborze produktów, wiedzy projektowej i usługach świadczonych lokalnie, w celu utrzymania harmonogramu prac i budżetu wielkoskalowych projektów z branży wydobycia i przeróbki ropy naftowej i gazu.

KOntaktujte našeho specialistu na fluidní systémy 

 

Jak podporujeme ropný a plynový průmysl

Zlepšení bezpečnosti

Udržení bezpečnosti pracovníků je klíčové v každém projektu, ale obzvláště důležité je v náročných prostředích na pevnině i na moři, kde se pracuje s vysoce těkavou kapalinou. Pomůžeme vám začlenit bezpečnost do vašich postupů souvisejících s fluidními systémy, od instalace komponent po běžnou údržbu. 

  • Náš komplexní program školení bezpečnosti a rozvoje kompetenčních dovedností poskytne členům vašich týmů znalosti a dovednosti potřebné k řízení rizik v závislosti na vývoji vašich operací.
  • Integrujte sestavy fluidních systémů, jako jsou naše vzorkovací systémy GSS a systémy rozvodu plynu GDP, navržené na základě osvědčených postupů pro bezpečnost obsluhy, prevenci úniků a kontrolu emisí.
  • Přizvěte naše Field inženýry, aby vyhodnotili fluidní systémy a poskytli vám poradenské služby, které vám pomohou odhalit a řešit rizikové faktory v celém vašem zařízení.
  • Vyberte si prvotřídní produkty fluidních systémů Swagelok®, které jsou vyrobeny z kvalitních slitin, navrženy pro těsnost a testovány tak, aby jejich instalace, provoz a údržba byly snadné a bezpečné po celou dobu jejich životnosti. 

Minimalizace prostojů, maximalizace spolehlivosti

 

Vyhnout se nadměrným prostojům může znamenat úsporu milionů korun denně. Swagelok najdete ve více než 70 zemích, včetně rychle rostoucích ekonomik, a v blízkosti nově identifikovaných ropných a plynových polí. Všude tam vám pomůžeme omezit prostoje vašich fluidních systémů na minimum.

  • Naše produkty fluidních systémů máte pohodlně k dispozici v Česku i po celém světě. Připravíme pro vás spolehlivé a snadno integrovatelné komponenty fluidních systémů i subsystémů, které navrhneme přesně pro vás.

  • Naši specialisté na servis mohou v terénu posoudit vaše systémy pro odběr kapalin a vzorků, pomoci vám odstranit problémy, které přispívají k neefektivitě systému nebo k jeho odstávkám, a poskytnout doporučení ke zlepšení spolehlivosti vašeho systému. 

Řízení nákladů na celý životní cyklus  

Naše produkty pro vysokotlaké fluidní systémy splní nároky na fungování v drsných a odlehlých prostředích, budou dlouhodobě poskytovat hodnotu a nebudou náročné na instalaci, provoz ani údržbu.

  • Pomůžeme vám vybrat řešení fluidních systémů, která obsahují kombinace komponentů složených z různých slitin, pro optimalizaci nákladů, posílení odolnosti vůči korozi a prodloužení životnosti systémů v náročných podmínkách.
  • Ušetříme čas a úsilí vašeho týmu tím, že vytvoříme konfigurovatelné a spolehlivé sestavy fluidních systémů, které pomohou maximalizovat životnost vašich zařízení a zároveň minimalizovat plýtvání energiemi, časem a produkty.
  • Posoudíme stávající systémy a odhalíme netěsnosti a další příčiny neefektivity prostřednictvím virtuální návštěvy, která nevyžaduje účast specialistů na místě. Díky tomu se vyhnete zbytečným provozním nákladům.
  • Navštívíme vaše provozy a pomůžeme vám odhalit nebo odstranit problémy se systémy odběru vzorků, které ovlivňují přesnost vzorků a včasnost analýzy. Poté vám doporučíme standardní panely pro odběr vzorků, analytické přístroje nebo konstrukční vylepšení, která vám pomohou lépe kontrolovat vstupní náklady na procesní kapaliny, zkrátí dobu údržby a zvýší kvalitu vašich finálních produktů.

Zjednodušení udržitelnosti

Budeme vašimi partnery při řešení otázek péče o životní prostředí a snižování emisí skleníkových plynů (GHG). Ať plánujete výstavbu „na zelené louce“, nebo brownfield, už v nejranějších fázích investičních projektů vám pomůžeme navrhnout, jak snížit emise rámce 1, 2 a 3. Zároveň poradíme, jak splnit cíle v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a řízení (ESG).

  • Pomůžeme vám pokročit na cestě ke splnění dekarbonizačních cílů. Identifikujeme místa úniku ve vašich fluidních systémech, určíme, kde se ve vašich procesech plýtvá energií, a navrhneme možné součásti, jako jsou nízkoemisní ventily nebo uzavřené panely pro odběr vzorků, které pomáhají snižovat fugitivní emise.
  • Poradíme vám, jaké produkty a slitiny fluidních systémů vybrat pro optimalizaci vašich procesů a omezení případných environmentálních škod v důsledku úniků.
  • Pomůžeme vám také při kontrole přímých emisí tím, že vám doporučíme analytické přístroje a návrhy systémů pro kontinuální monitorování emisí ve flérách, komínech nebo jiných oblastech v okolí zařízení.

Zefektivnění investičních projektů

Projekty výstavby nových zařízení v ropném a plynárenském průmyslu mohou být komplikované a jejich realizace je náročná na logistiku. Měnící se vládní předpisy a různé provozní standardy znamenají, že se mateřské, stavební, inženýrské a procurement společnosti musí vypořádat nejen s koordinací globálních týmů, ale i s rozsáhlými požadavky na dokumentaci. Skupina globálních konstrukčních služeb společnosti Swagelok je navržena tak, aby vám pomohla zmírnit tuto zátěž a poskytovala pomoc při projektech výstavby zařízení, od koncepce až po uvedení do provozu.

  • Ve fázích pre-FEED a FEED naši inženýři konzultují výběr a návrhy fluidních systémů, pomáhají se specifikacemi a doporučují efektivní a úsporné konfigurace.
  • V průběhu projektu náš tým pomáhá řídit harmonogram a složité logistické otázky, zajišťuje zásoby na staveništi a dostupnost produktů v průběhu celého projektu.
  • Pomůžeme vám také koordinovat více subjektů, zajistit zakázky na míru nebo mezinárodní smlouvy, nabídnout vysvětlení vládních předpisů a připravit vše pro včasné dokončení.