Průtokové vzorkovnice
Dosáhněte naprosto těsného uzavření chemikálií díky našim vzorkovacím lahvím se dvěma uzávěry. Výrobky splňují normy DOT a TPED.
Vzorkovnice s jedním uzávěrem
Uzavřete těsně a spolehlivě vzorky a chemikálie. Naše vzorkovací lahve s jedním uzávěrem splňují normy TPED a DOT.
Náhradní díly a příslušenství
Usnadněte si přenášení vzorkovnic a chraňte je před vznikem přetlaku s naším příslušenstvím.
Užitečné odkazy
Nepřehlédněte užitečné odkazy, které vás provedou Swagelok vzorkovacími systémy nebo vás odkážou na technická školení a další doporučené služby.
Vzorkovací systémy Swagelok
Swagelok přináší řešení odběru vzorků, která se umí přizpůsobit potřebám zákazníků. Vzorkovací systémy Swagelok jsou navrhovány tak, aby splnily nejpřísnější bezpečnostní opatření a jejich ovládání bylo co nejjednodušší. Zjistěte všechny podrobnosti z problematiky vzorkovacích systémů.
Školení vzorkovacích systémů (PASS)
Naučte se navrhovat efektivní procesy odběru vzorků, diagnostikovat a odstraňovat problémy se stávajícími fluidními systémy. Zjistěte, jak zvýšit přesnost a efektivitu při vzorkování a snižovat náklady. Získejte cenné znalosti od našich zkušených instruktorů, z nichž každý má více než 30 let zkušeností.
Katalogy ke stažení
Zjistěte podrobné informace o vzorkovnicích, včetně konstrukčních materiálů, tlakových a teplotních hodnot, příslušenství a doplňků v našich katalozích.
Sample Cylinders, Accessories, and Outage Tubes
Swagelok blog
Tipy pro udržení reprezentativního vzorku v analytickém přístrojovém systému
Základy odběru vzorků: Snížení nákladů na zařízení Zvyšte kvalitu výběrem správného systému pro odběr vzorků
Jak odstranit běžné nedostatky při odběru vzorků z odběrových míst
Proč zvolit vzorkovnice od Swagelok
Při přepravě chemických látek si musíte být jisti, že bude zachována integrita vašeho produktu a že budou chráněny osoby, které s nádobami manipulují. Nabízíme široký výběr vzorkovacích lahví, které mají konzistentní tloušťku stěn, hladké vnitřní přechody hrdla pro snadné čištění a silnostěnné spoje, které odolávají třepení.
Nabízíme:
- Vzorkovnice s jedním i dvěma uzávěry a miniaturní lahve na vzorky
- Velikosti od 10 do 3 785 cm3 (1 gal)
- Výrobky s pracovním tlakem až 344 barů (5 000 psig)
- Tlakové láhve vyrobené z materiálů 304L, 316, 316L a slitiny 400
- Různé možnosti včetně integrovaných ventilů, vypouštěcích trubek a speciálních povrchů
Naše vzorkovací lahve jsou kompatibilní s moduly pro odběr vzorků Swagelok® Grab Sampling System, které bezpečně uchovávají nepřetržitě proudící procesní média pro pozdější analýzu.