alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Cylindry do poboru próbek Swagelok® Rodzaje cylindrów

Nasze trwałe, odporne na działanie ciśnienia cylindry do poboru próbek zapobiegają wyciekom i są łatwe w czyszczeniu. Systemy do poboru próbek Swagelok spełniają normy branżowe dotyczące transportu chemikaliów.

Double ended cylinder

Cylindry dwustronne (oddzielny wlot i wylot)

Nasze hermetyczne cylindry do poboru próbek z oddzielnym wlotem i wylotem zapewniają szczelne zamknięcie substancji chemicznych. Produkty spełniają normy DOT i TPED.

Single ended cylinder

Cylindry jednostronne (ten sam wlot i wylot)

Hermetyczny i bezpieczny pobór próbek i chemikaliów. Nasze cylindry do poboru próbek z pojedynczym wlotem i wylotem spełniają normy TPED i DOT.

Sample cylinders - Spare parts and accessories

Części zamienne i akcesoria

Akcesoria ułatwiają transport próbek i chronią je przed nadmiernym ciśnieniem.

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Katalogi cylindrów do poboru próbek – do pobrania

W katalogach znajdują się szczegółowe informacje na temat naszych produktów, w tym dane o materiałach konstrukcyjnych, wartościach znamionowych ciśnienia i temperatury, opcjach i dostępnych akcesoriach.

Šedivá obrazová ikona žárovkyOdkryj blog Swagelok

Opracowaliśmy materiały w języku angielskim, aby ułatwić Ci zapoznanie się z naszymi produktami. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kartami katalogowymi i instrukcjami montażu.
 

Pobór probek 101: Redukcja kosztów pracy instalacji
Zwiększ jakość, wybierając odpowiedni system poboru próbek
Jak wyeliminować typowe niedociągnięcia w poborze próbek?

 


 

Dlaczego warto wybrać cylindry do poboru próbek firmy Swagelok?

Detail kompresní šroubení Swagelok

Podczas transportu chemikaliów należy mieć pewność, że integralność produktu zostanie zachowana, a bezpieczeństwo operatorów nie jest zagrożone. Swagelok oferuje szeroki wybór cylindrów zgodnych z normami DOT, Transport Canada i TPED dotyczącymi transportu chemikaliów. Cylindry charakteryzują się stałą grubością ścianek, gładkimi wewnętrznymi przejściami szyjki ułatwiającymi czyszczenie oraz połączeniami o grubych ściankach, które są odporne na zniszczenie.

Oferujemy:

  • Cylindry dwustronne (oddzielny wlot i wylot), jednostronne (ten sam wlot i wylot) oraz miniaturowe cylindry
  • Rozmiary od 10 do 3785 cm3 (1 gal)
  • Cylindry wykonane z materiałów 304L, 316, 316L i stopu 400
  • Produkty wytrzymujące ciśnienie robocze do 344 barów (5000 psig)
  • Różnorodne opcje, w tym zintegrowane zawory, rurki przelewowe i specjalne powłoki.

Oferowane przez nas cylindry są kompatybilne z modułami Swagelok® Grab Sampling Modules, bezpiecznie przechowując stale krążące płyny procesowe do późniejszej analizy.