alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Gaz ziemny: Środki transportu i tankowanie

Swagelok wspiera rozwiązania dla stacji paliw, wykorzystując technologie paliw alternatywnych LNG i CNG, które wymagają wysokiej jakości sprężania. 

Niezawodna i bezpieczna eksploatacja gazu ziemnego

Skroplony gaz ziemny (LNG) i sprężony gaz ziemny (CNG) to dwa z najpopularniejszych sposobów na zmniejszenie emisji spalin związanych z tradycyjnymi pojazdami napędzanymi benzyną i olejem napędowym. Ponieważ innowacje w zakresie czystej energii nabierają coraz większego rozmachu, obie technologie paliw alternatywnych są stosowane na skalę globalną.

  • Bezpieczna obsługa LNG i CNG wymaga wysokiej jakości systemów sprężania, przesyłania i tankowania od źródła do pojazdu, ponieważ ciśnienie przechowywania może przekraczać 275 barów (4 000 psi).
  • Każdy wyciek może skutkować poważnymi zagrożeniami, dlatego producenci OEM potrzebują lokalnych zapasów i dostawców, którzy spełniają ich wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
  • Kluczową rolę w poprawie niezawodności systemów LNG i CNG odgrywają elementy elastomerowe, które należy uwzględnić w procesie doboru materiałów.

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla każdego zastosowania LNG i CNG. Wieloletnie doświadczenie w branży paliw alternatywnych, połączone z kompleksową obsługą i wsparciem, pozwala sprostać najtrudniejszym wyzwaniom operacyjnym związanym z układami przepływowymi.

 

Zastosowania LNG/CNG

Wspieramy rozwiązania dla pojazdów i systemów tankowania LNG/CNG, oferując rozwiązania w zakresie systemów przepływowych dla:

  • Wirtualnych rurociągów
  • Stacji paliw (infrastruktura)
  • Pojazdów komercyjnych i flotowych
     

Skontaktuj się z naszym specjalistą

 

Rozwiązania dla dystrybucji gazu ziemnego

Niezawodne wirtualne rurociągi

Bezpieczna i bezawaryjna dystrybucja LNG i CNG z zakładu produkcyjnego do punktów użytkowania jest kluczowa dla zapewnienia sukcesu operacyjnego.

W wirtualnym rurociągu - gdzie gaz jest sprężany w zbiornikach o dużej gęstości i transportowany tam, gdzie jest potrzebny - wszystkie komponenty muszą być zaprojektowane z myślą o maksymalnej niezawodności.

  • Szczelność ma zasadnicze znaczenie dla niezawodnego zabezpieczenia przed wyciekami w celu wyeliminowania emisji niezorganizowanych i ochrony atmosfery.
  • Wydajność wysokociśnieniowa ma kluczowe znaczenie dla każdego systemu przepływowego w wirtualnym rurociągu, w którym gaz ziemny jest sprężany w celu osiągnięcia maksymalnej gęstości energii.
  • Wstępnie zmontowane rozwiązania systemowe umożliwiają szybszy rozwój infrastruktury dzięki uprzednio przetestowanym, sprawdzonym projektom.

Oferujemy komponenty o wysokiej integralności, których jakość poparta jest naszym wieloletnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w zakresie systemów przepływowych. Co za tym idzie, jesteśmy doskonale przygotowani do pomocy w tworzeniu nowej, krytycznej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.

 

 

Swagelok umożliwia dystrybucję CNG/LNG:

  • Złączki rurowe
  • Zawory kulowe
  • Zawory iglicowe
  • Zawory zwrotne
  • Urządzenia pomiarowe
  • Rury
  • Wsporniki rur
  • Węże
 

Rozwiązania do sprężania i tankowania gazu ziemnego

Bezpieczne i niezawodne tankowanie

 

Rozprzestrzenianie się pojazdów napędzanych gazem ziemnym wymaga powszechnej, niezawodnej infrastruktury do tankowania, aby w pełni wykorzystać potencjał biznesowy. Stacje LNG i CNG muszą sprostać kilku wyzwaniom, jednocześnie osiągając najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności, aby chronić użytkowników końcowych i ich pojazdy.

  • Do przesyłania LNG i CNG z magazynów do zbiorników w pojazdach potrzebna jest bezpieczna technologia dystrybutorów, która obsługuje znaczne zakresy ciśnienia i temperatury.
  • Kluczowe znaczenie ma zmaksymalizowana pojemność stacji paliw, z możliwością magazynowania na miejscu dużych ilości gazów pod wysokim ciśnieniem do dystrybucji konsumenckiej.
  • Do szybkiego skalowania budowy infrastruktury tankowania wymagany jest niezawodny, spójny montaż złożonych systemów.

Pomagamy zaspokoić te potrzeby dzięki szerokiej gamie rozwiązań i usług - od pojedynczych komponentów, przez wstępnie zmontowane systemy, na pomocy inżynieryjnej na miejscu kończąc.  

 
 

Swagelok dostarcza rozwiązania do sprężania i tankowania LNG/CNG:

  • Złączki rurowe
  • Węże do gazu ziemnego
  • Metalowe węże elastyczne
  • Zawory kulowe
  • Zawory kulowe do dystrybutorów
  • Zawory upustowe
  • Zawory odpowietrzające
  • Rozdzielacze
  • Zawory rozdzielające do przyrządów
  • Reduktory
  • Urządzenia pomiarowe
  • Rury
  • Wsporniki przewodów
     

     

 

Rozwiązania dla transportu drogowego na gaz ziemny

Niezawodna wydajność dla pojazdów o dużej ładowności

 

Według NGV Global, na świecie eksploatowanych jest już ponad 30 milionów pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Aby wesprzeć rozwój i wielkość tej branży, układy paliwowe LNG i CNG muszą zapewniać bezkompromisową niezawodność i bezpieczeństwo. Wymaga to pokonania pewnych unikalnych wyzwań operacyjnych:

  • Elementy złączne instalacji gazowej muszą być odporne na wibracje występujące podczas poruszania się pojazdu.
  • Wszystkie części systemu przepływowego muszą być odporne na zmiany temperatury. Rozprężanie gazu ziemnego, magazynowanego pod wysokim ciśnieniem w butlach i podawanego do silnika pod ciśnieniem zredukowanym, powoduje jego znaczne oziębienie.
     

Rozwiązania Swagelok dla pojazdów uwzględniają i spełniają te wymagania i nie tylko. Są one certyfikowane zgodnie z normami ECE R110 i NGV 3.1 i są uwzględnione w International Material Data System (IMDS).

 
 

Swagelok wspiera transport na gaz ziemny poprzez:

  • Złączki dokręcane momentem obrotowym (AbT)
  • Złączki rurowe
  • Wstępnie pakietowane zespoły przewodów paliwowych
  • Rury
  • Giętarki do rur
  • Zawory kulowe
  • Zawory zwrotne
  • Zawory oczyszczające
  • Zawory odpowietrzające
  • Węże
  • Manometry
     


 

  
 

Dobór właściwych materiałów

Nie ryzykuj swojej reputacji stosując nieodpowiednie stopy

 

Nasze produkty są wykonane ze stopów zawierających co najmniej dwa (często około dziesięciu) różne pierwiastki w zoptymalizowanych formułach, aby zapewnić doskonałą odporność na korozję.

Systemy przesyłające LNG/CNG i ich zastosowanie w transporcie mają wyjątkowe wymagania operacyjne. Pomagamy dobrać odpowiednie materiały do układów paliwowych, naczep rurowych, paneli infrastruktury, systemów dozowania i innych.

  • Gorszej jakości stale nierdzewne o niskiej zawartości niklu i chromu są bardziej podatne na korozję w warunkach drogowych.
  • Stal nierdzewna Swagelok® 316 została opracowana specjalnie z myślą o zwiększonej wytrzymałości i odporności na korozję.
  • Komponenty elastomerowe muszą być brane pod uwagę w procesie doboru materiałów ze względu na ich kompatybilność chemiczną i trwałość.
     

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu czynników, które przyczyniają się do korozji, upraszczamy proces wyboru materiałów.