Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok
Reduktory ciśnienia wstecznego, sprężynowe
Do utrzymywania stałego ciśnienia w układach przepływowych służy specjalne urządzenie sterujące - reduktor sprężynowy.
Reduktory ciśnienia wstecznego, sprężynowe
Do utrzymywania stałego ciśnienia w układach przepływowych służy specjalne urządzenie sterujące - reduktor sprężynowy.
Reduktory gazu Swagelok® o wysokiej czystości i wysokim przepływie (seria HF)
Reduktory serii HF zapewniają precyzyjną kontrolę ciśnienia w układach o wysokiej czystości i dużym przepływie medium. Ich kompaktowa, wysokoprzepływowa konstrukcja pozwala na bliskie rozmieszczenie komponentów systemu i linii procesowych.
Kopułowe reduktory ciśnienia Swagelok®
Redukujące ciśnienie reduktory kopułowe można stosować w różnych warunkach ciśnienia, temperatury i przepływu.
Reduktory ciśnienia Swagelok z grzaniem elektrycznym
Elektrycznie podgrzewane reduktory ciśnienia KEV są przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem i służą do odparowywania próbek cieczy lub wstępnego podgrzewania próbek gazu, aby zapobiec ich kondensacji.
Reduktory ciśnienia ze sprężyną
Sprężynowe reduktory ciśnienia Swagelok zapewniają niezawodną pracę, minimalizując tzw. "droop efect" i utrzymując stabilną wartość ciśnienia zredukowanego. Redukcja dwustopniowa dodatkowo poprawia stabilność ciśnienia po redukcji.
Reduktory - części zamienne i akcesoria
Warto zapoznać się z naszą ofertą części zamiennych do reduktorów Swagelok, aby jeszcze bardziej wydłużyć ich żywotność.
Specjalistyczne reduktory Swagelok
Specjalistyczne reduktory ciśnienia są zaprojektowane tak, aby spełnić unikalne potrzeby aplikacji, takie jak przełączanie butli gazowych, ogrzewanie parowe i ogrzewanie zbiorników.
Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiednich regulatorów?
Od laboratoriów po ruchliwe zakłady produkcyjne i komercyjne stacje paliw, przemysłowe reduktory ciśnienia odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, optymalnego ciśnienia przechowywanych i przesyłanych płynów.
Jeśli ciśnienie nie może być odpowiednio kontrolowane w tych zastosowaniach, wyniki testów mogą zostać unieważnione, procesy mogą zostać zakłócone, sprzęt może zostać uszkodzony, a personel może być narażony na ryzyko.
Należy mieć pewność, że reduktory w systemie będą konsekwentnie i dokładnie utrzymywać poziomy ciśnienia przez dłuższy okres eksploatacji - a wszystko to bez konieczności częstej konserwacji, naprawy lub wymiany.
Reduktory ciśnienia Swagelok zapewniają stałą, dokładną i trwałą wydajność potrzebną do bezpiecznej, niezawodnej i ekonomicznej obsługi systemów przepływowych.
Przeczytaj o znaczeniu dokładnych testów dla niezawodnego działania kontrolera
Regulatory ciśnienia Swagelok są projektowane, produkowane, montowane i testowane zgodnie z wymagającymi standardami. Pozwala nam to zapewnić wymaganą jakość i niezawodność.
Katalogi reduktorów do pobrania
Tank Blanketing Pressure Regulators RHPS Series
High-Flow, Manual Gas Pressure Regulators, HF Series
Compact, High-Flow Gas Regulators, HF Series
Pressure Regulators RHPS Series
Pressure Regulators, RHPS Series
Odkryj blog Swagelok
Zarządzanie efektem ciśnienia zasilania (SPE) w reduktorze
Jak zminimalizować spadek ciśnienia
Reduktory podgrzewane (seria KEV) - rozwiązanie Spotlight