alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Przemysł energetyczny

Zapewniamy bezpieczne, wydajne, niezawodne i zrównoważone działanie systemów przepływowych w sektorze energetycznym.

Potencjał łączenia, dostarczania, sterowania i dostosowywania do potrzeb użytkownika

Produkty Swagelok wspierają szeroki zakres zastosowań w przemyśle energetycznym. Firmy, które wytwarzają, przechowują, przetwarzają lub transportują energię, potrzebują niezawodnych systemów przepływowych. Od elektrowni jądrowych, wodnych, cieplnych, gazowych i węglowych po instalacje cyklu kombinowanego i kogeneracji, Swagelok wspiera branżę energetyczną, oferując produkty, usługi i szkolenia w zakresie działania pod presją.

Wymagania te mogą przybierać różne formy, w tym:

  • Kosztowne problemy takie jak wibracje, wycieki, szok termiczny i niewłaściwa instalacja, mogą prowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem.
  • Zmieniające się przepisy dotyczące ochrony środowiska, które wymagają wsparcia inżynieryjnego i produkcyjnego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG).
  • Zmieniające się standardy bezpieczeństwa i standardy branżowe, takie jak ASME Sekcja III dla sektora nuklearnego, które wymagają od firm dotrzymywania im kroku.
Wysokie ciśnienia i temperatury, gorąca para, niebezpieczne substancje chemiczne - wszystko to wymaga rozwiązań w zakresie układów przepływowych, które są przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Produkty Swagelok® sprawdzają się w krytycznych zastosowaniach w branży energetycznej od ponad 75 lat. Na całym świecie producenci, firmy magazynujące i dystrybutorzy energii ufają naszej wiedzy projektowej i produkcyjnej, która pomaga im nieprzerwanie dostarczać energię.

Pomagamy zasilać świat

Każdego dnia produkty Swagelok obsługują szeroki zakres zastosowań w przemyśle energetycznym, w tym:

  • Kotły
  • Systemy stałego monitorowania emisji (CEMS)
  • Systemy wody zasilającej
  • Śluzy przeciwpowodziowe (zapory) w tamach
  • Generatory pary z odzyskiem ciepła (HRSG)
  • Przemysłowe turbiny gazowe
  • Oprzyrządowanie rurowe
  • Układy smarowania
  • Jednostki szczytowe
  • Pompy
  • Małe reaktory modułowe (SMR)
  • Systemy czyszczenia kominów
  • Systemy analizy pary i wody (SWAS)
  • Systemy monitorowania jakości wody (analiza Degas)
     

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Produkty dla branży energetycznej

Nasze produkty do układów przepływowych są dostępne na całym świecie w ponad 200 autoryzowanych centrach sprzedaży i serwisu Swagelok i są objęte gwarancją Swagelok Limited Lifetime Warranty. Od powszechnie stosowanych produktów po niestandardowe komponenty i zespoły - wszystko, co projektujemy, produkujemy i budujemy, ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu integralności instalacji, procesów i oprzyrządowania.

Przedstawiamy tylko niektóre z dostępnych produktów do dostarczania paliwa, dystrybucji gazu, pobierania próbek pary, próbkowania wody, CEMS, oleju smarowego i innych krytycznych systemów elektrowni. Dostarczamy również rozwiązania dla instalacji takich jak kotły, generatory, przemysłowe turbiny gazowe i szereg urządzeń obrotowych. Wiele produktów zostało zaprojektowanych zgodnie z normami i standardami nuklearnymi ASME.

Złączki

Szczelne złączki to podstawa bezawaryjnej pracy. Nazwa Swagelok jest synonimem bezpieczeństwa i niezawodności. Oferujemy złączki rurowe, złączki do kalibracji przetworników, złączki PFA i inne do standardowych zastosowań lub tam, gdzie występują reaktywne i korozyjne substancje chemiczne. Dostępnych jest wiele stopów i konfiguracji.

Zawory

Prawdziwy koszt zaworu to koszt jego konserwacji lub wymiany w miarę upływu czasu. Swagelok to sprawdzona opcja zapewniająca trwałą wydajność. Oferujemy zawory kulowe procesowe i oprzyrządowania (seria 40, 60, GB), zawory zwrotne, zawory iglicowe i dozujące, upustowe, grzybkowe, odpowietrzające i czyszczące oraz zawory mieszkowe, a także rozdzielacze i systemy wyboru strumienia do zastosowań w analizatorach procesowych.

Przewody rurowe o małym przekroju

Oferujemy przewody rurowe o małym przekroju, które mogą stanowić podstawę systemów przepływowych. W porównaniu z konwencjonalnymi rurami, rury o małym przekroju (do 2 cali [50 mm] średnicy zewnętrznej) zmniejszają liczbę połączeń, a tym samym potencjalnych punktów wycieku, zapewniając większą integralność systemu. Brak konieczności spawania, cięcia lub gwintowania rur oznacza mniejsze zapotrzebowanie na siły robocze, niższe koszty instalacji i brak konieczności zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Zastosowanie łuków zamiast kolanek pomaga poprawić przepływ płynu.

Węże i przewody elastyczne

Do wyboru są różne materiały rdzenia, style wzmocnień i połączenia końcowe, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania dotyczące ciśnienia i temperatury. Oferujemy węże luzem, zespoły węży i niestandardowe długości węży w rozmiarach od 1/8 do 2 cali. Dostępne są również węże z rdzeniem metalowym do 1000°F i PTFE do 450°F, a także elastyczne przewody PFA i winylowe, zapewniające jeszcze większą odporność chemiczną w zastosowaniach niskociśnieniowych.

Reduktory ciśnienia

Nasze reduktory ciśnienia zapewniają precyzyjną kontrolę. Reduktory ciśnienia Swagelok (sprężynowe lub kopułkowe), reduktory przeciwciśnienia (sprężynowe i kopułkowe) oraz reduktory specjalne są w stanie obsłużyć szeroki zakres ciśnień i przepływów, aby wspomóc zabezpieczenie obiektu.

Manometry

Oferujemy szeroką gamę manometrów zaprojektowanych do pracy w każdych warunkach, od niskiego ciśnienia do pracy w trudnych warunkach. Konfiguracje z wieloma mocowaniami sprawiają, że manometry Swagelok są bardzo wygodne w montażu. Dodatkowe urządzenia pomiarowe obejmują przetworniki ciśnienia, czujniki przepływu i termometry.

Szybkozłącza

Nasze różnorodne konfiguracje szybkozłączy umożliwiają szybkie i pewne podłączanie, ograniczając wycieki i przedostawanie się powietrza do systemu. Oferujemy szybkozłącza pełnoprzepływowe, do oprzyrządowania, miniaturowe i uszczelnione PTFE.

Filtry

Filtry cząstek stałych i filtry koalescencyjne zostały zaprojektowane z myślą o zachowaniu integralności procesów w elektrowni, co pozwala uniknąć zanieczyszczeń cząstkami stałymi, które mogą prowadzić do niedokładnych odczytów analizatora lub innych problemów.

System spawania

Nasze orbitalne systemy spawalnicze umożliwiają precyzyjne i spójne spawanie, zapewniając ekonomiczne i niezawodne spawanie orbitalne łukiem wolframowym (GTAW) zarówno rur, jak i przewodów rurowych. Dzięki temu można wykonywać wysokiej jakości spoiny przy mniejszej liczbie przygotowań niż w przypadku metod ręcznych. Spawanie orbitalne stwarza również mniejsze zagrożenie pożarowe, ułatwiając zapobieganie wypadkom i urazom.

Usługi dla branży energetycznej

Zapewniamy doradztwo techniczne dla sektora energetycznego w zakresie wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii. Pomagamy podnieść poziom bezpieczeństwa, wydajności, niezawodności i zrównoważonego rozwoju systemów przepływowych. Zakłady energetyczne na całym świecie chronią swoją krytyczną infrastrukturę dzięki rozwiązaniom i wiedzy inżynierów Swagelok.

Szkolenia i edukacja

Właściwie wyszkolony personel posiada umiejętności zapewniające bezproblemową pracę. Oferujemy szeroki zakres kursów szkoleniowych, od podstaw złączek rurowych, przez gięcie rur, po instalację systemów przepływowych. Biorąc udział w naszych kursach, można uzyskać fachowe wskazówki dotyczące doboru zaworów, korzystania z reduktorów, zarządzania wężami i materiałoznawstwa. Ponadto można zdobyć wiedzę na temat analizatorów procesu, pobierania próbek i systemów parowych.

Projektowanie i montaż

Oferujemy niestandardowe usługi montażowe. Klientów wspieramy podczas całego procesu, od pomysłu do realizacji - pomagamy redukować czas montażu i koszty, zmniejszając wydatki na wewnętrzne prace badawczo-rozwojowe, obsługę komponentów, kontrole jakości czy przeróbki. Pozwalając nam zająć się planowaniem i integracją, Ty możesz skupić się na innych priorytetach.

Onsite Services

Analizy, które przeprowadzamy w różnych zakładach mają na celu znalezienie możliwości zastosowania najlepszych praktyk operacyjnych w systemach cieczy, powietrza i sprężonych gazów. Nasza pomoc polega na identyfikowaniu wycieków, ustalaniu priorytetów obszarów budzących obawy, dokumentowaniu problemów i wyznaczaniu kroków mających na celu poprawę stanu systemu. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na projektowaniu, produkcji czy MRO, możesz liczyć na to, że Swagelok zwiększy Twoją wydajność.

Field Engineering

Na całym świecie oferujemy usługi inżynieryjne dla klientów, którzy cenią sobie profesjonalne konsultacje w zakresie zmieniających się wymagań dotyczących ciśnienia, temperatury i przepływu w krytycznych procesach. Oferujemy pomoc w zakresie poprawy bezpieczeństwa zakładu i stanu układu przepływowego, redukcji emisji, wdrożenia nowego personelu lub montażu podsystemu przepływowego.

Zarządzanie zapasem magazynowym dostawcy

Ze Swagelok masz pewność, że produkty, których potrzebujesz, są zawsze pod ręką. Pomagamy w optymalizacji zapasów, organizowaniu, etykietowaniu i ponownym zamawianiu, co pozwala zapobiegać brakom magazynowym i zmniejszać ryzyko przestojów. Starannie zarządzane magazyny konsygnacyjne pozwalają uniknąć dodatkowych opłat transakcyjnych i nadwyżek towarów.

Skontaktuj się z naszym specjalistą  

 

Nasze metody wspierania przemysłu energetycznego

Planujemy Twój sukces

Dzięki planowaniu z wyprzedzeniem, produkcji i usługom świadczonym na miejscu, wspólnie przygotowujemy się na sukces naszych klientów. Ściśle współpracujemy z osobami kontaktowymi na miejscu i grupami planistycznymi, aby być na bieżąco z nowymi harmonogramami instalacji i przerwami w dostawie prądu. Udostępniamy nasze zasoby w celu przyspieszenia kolejnego projektu lub potrzeby konserwacji.

  • Nasi specjaliści wiedzą, jak współpracować z wykonawcami podczas realizacji projektu, od koordynowania dostaw, przez zarządzanie zapasami produktów na miejscu, po dostarczanie prefabrykowanych zespołów - wszystko po to, aby reagować na pilne potrzeby.
  • Zapewniamy szybki czas realizacji prac związanych z przestojami oraz pomagamy w przejściu na systemy zautomatyzowane. Nasze lokalne centra sprzedaży i usług zapewniają wiedzę i planowanie niezbędne do zapobiegania błędom podczas instalacji i konserwacji systemów przepływowych.

Zapewniamy zgodność z przepisami branżowymi

Elektrownie potrzebują elastycznego wsparcia inżynieryjnego i produkcyjnego, aby dostosować się do zmieniających się standardów branżowych i przepisów środowiskowych. Zapewniamy rozwiązania w zakresie układów przepływowych zarówno dla potrzeb oprzyrządowania, jak i monitorowania. Pomagamy standaryzować operacje w oparciu o typowe i niestandardowe komponenty w celu ograniczenia kosztownych wycieków i emisji.

  • Oferujemy orurowanie, złączki rurowe i inne produkty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami ASME Nuclear Quality Assurance (NQA-1), sekcji I, sekcji II i sekcji III. Pomagamy przy wprowadzaniu zmian w systemie. Czasami pozwala to uniknąć weryfikacji nowego projektu, która nie jest szybka i prosta.
  • Współpracujemy z grupami decyzyjnymi na wszystkich poziomach, aby jasno komunikować cele projektu i koordynować plan działania między działami, pomagając zmaksymalizować wewnętrzne zasoby.
  • Zapewniamy profesjonalną pomoc w spełnianiu wymogów ISO, NFPA, OSHA, EPA i innych polityk branżowych lub regionalnych. Możemy na przykład zapewnić wytyczne dotyczące przepisów amerykańskiej Komisji Nadzoru Jądrowego (NRC), norm japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i
  • Przemysłu (METI) lub zasad określonych przez Japoński Instytut Bezpieczeństwa Gazów Wysokociśnieniowych (KHK). Nasi specjaliści na całym świecie znają najbardziej aktualne informacje dotyczące zgodności dla danego regionu.
     

Pomagamy poprawiać bezpieczeństwo instalacji

Zastosowania charakteryzujące się wysokimi wibracjami i termocyklingiem wymagają szczelnych połączeń, aby działały niezawodnie. W niektórych przypadkach środowiska korozyjne wymagają rur i złączek rurowych wykonanych z nietypowych kombinacji stopów, które są odporne na trudne warunki. Wiele zakładów wykorzystuje obecnie zaawansowane materiały do wytwarzania energii w zaostrzonych warunkach spalania. To tylko kilka powodów, dla których bezpieczeństwo jest najwyższym zobowiązaniem firmy Swagelok wobec branży.

  • Bezpieczeństwo, które zapewniamy, jest wypadkową produktów, ludzi i podejścia. Zalecamy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładzie, które uwzględniają zastosowania oraz czynnik ludzki.
  • Prezentujemy, w jaki sposób przewody rurowe o małym przekroju mogą drastycznie zmniejszyć ryzyko wycieków w porównaniu z rurami i złączkami rurowymi, dzięki czemu elektrownia będzie bezpieczniejsza i bardziej wydajna
  • Pomagamy uniknąć niebezpieczeństw związanych z mieszaniem lub wymianą produktów systemów przepływowych pochodzących od różnych producentów - jest to problem trudny do rozwiązania, ale dzięki ścisłej współpracy z osobami kontaktowymi w zakładzie można go złagodzić.
  • Oferujemy szkolenia na miejscu prowadzone przez doświadczonych instruktorów, które stawiają bezpieczeństwo w centrum wszystkich operacji związanych z systemami płynów, powietrza i sprężonego gazu.

 

Ułatwiamy działania w zakresie zrównoważonego rozwoju 

W ramach realizacji celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 możemy pomóc w spełnieniu standardów środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego (ESG). W branży energetycznej istnieje wiele kwestii do rozważenia w celu zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych. Nasi specjaliści pomagają radzić sobie z rosnącą presją ze strony organów regulacyjnych, inwestorów i klientów.

  • Usługi inżynierii terenowej wspierają cele dekarbonizacji. Pomagamy zidentyfikować miejsca wycieków w układach przepływowych, określić, gdzie w procesach marnowana jest energia, a także sugerujemy opcje, takie jak zawory niskoemisyjne lub panele do pobierania próbek w obiegu zamkniętym, które pomagają ograniczyć emisje niezorganizowane.
  • Materiałoznawcy i inżynierowie produktów Swagelok mogą pomóc w wyborze produktów i stopów do układów przepływowych, które są zoptymalizowane pod kątem danego procesu. Właściwy dobór ogranicza potencjalne szkody dla środowiska wynikające z wycieków.
  • W przypadku kontroli emisji bezpośrednich możemy pomóc, zalecając oprzyrządowanie analityczne i projekty systemów do ciągłego monitorowania emisji w pochodniach, kominach lub innych obszarach wokół elektrowni.