alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Nowe zawory kulowe serii GB są już dostępne na naszym rynku

Nowe zawory kulowe serii GB są już dostępne na naszym rynku

Z przyjemnością informujmy Państwa o wprowadzeniu do oferty Swagelok nowych zaworów kulowych serii GB, które poprawiają niezawodność i bezpieczeństwo układów przepływowych, zmniejszają koszty budowy instalacji i wydłużają czas jej pracy w środowisku korozyjnym.

Seria GB, występująca w rozmiarach 12 - 25 mm oraz 3/8 – 1 cala, poszerza gamę oferowanych przez nas zaworów kulowych o produkty pracujące pod ciśnieniem do 413 bar (6.000 psi) przy pełnym przepływie medium przez kulę („Full Flow”).

Zawory zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać potrzebom szerokiego spektrum aplikacji w instalacjach wysokoprzepływowych takich gałęzi przemysłu jak:

  • Przemysł naftowo-gazowy
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Przemysł paliw alternatywnych

 

Główne zalety zaworów serii GB:

  • Przepływ dwukierunkowy, uszczelnienie PEEK, opcjonalne przyłącza zaciskowe Swagelok (prostota, szybkość i szczelność montażu)
  • Opatentowany mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym poluzowaniem śrub konstrukcyjnych i rozszczelnieniem zaworu
  • Szeroki wybór materiałów wykonania zgodnych z NACE MR0175
  • Możliwość montażu panelowego, możliwość montażu blokady dźwigni, możliwość montażu siłowników pneumatycznych wg ISO 5211
  • Opcja „Fire Safe” wg API 607, 7th edition
  • Certyfikacja “Low Fugitive Emissions” wg API 641

Katalog zaworów serii GB

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub działem sprzedaży autoryzowanego dystrybutora i punktem serwisowym Swagelok Polska.

Zespół Swagelok

Kontakt