Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok
Złączki rurowe i adaptery Swagelok®
Złączki rurowe Swagelok z dwoma tulejkami, uchwytem zaciskowym i możliwością pomiaru, zapewniają spójne, niezawodne uszczelnienie, które jest odporne na zmęczenie spowodowane wibracjami, nawet w trudnych warunkach. Wykonane są z różnych materiałów, w różnych kształtach i konfiguracjach, co pozwala na ich stosowanie przy ciśnieniu do 757 barów (11 000 psi) i temperaturze do 537°C (1000°F). Złączki rurowe i adaptery Swagelok zmniejszają ryzyko niebezpiecznych wycieków i kosztownych przestojów systemu, a jednocześnie są łatwe w instalacji, demontażu i ponownym montażu.
Złączki do montażu momentem obrotowym (AbT) Swagelok®
Zapewniając niezawodny i powtarzalny montaż, złączki Swagelok do montażu momentem obrotowym (AbT) zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania zastosowań w transporcie paliw alternatywnych. Ich konstrukcja pomaga instalatorom tworzyć spójne, szczelne połączenia przewodów rurowych, które są odporne na wibracje.
Złączki stożkowe i gwintowane (Seria IPT) Swagelok®
Nasze złączki stożkowe i gwintowane są produkowane z różnych stopów, aby zapewnić niezawodne działanie w różnych środowiskach użytkowania końcowego. Weryfikację poprawności połączenia ułatwiają otwory odpowietrzające, które są standardem we wszystkich połączeniach ciśnieniowych. Dostępne w rozmiarach do 1,5 cala, złączki stożkowe i gwintowane są przeznaczone do zastosowań średnio- i wysokociśnieniowych przy ciśnieniu do 60 000 psig (4134 bar).
Złączki dielektryczne Swagelok®
Złączki i adaptery dielektryczne zapewniają niezawodną izolację od wpływu ładunków elektrycznych, umożliwiając jednocześnie pełny przepływ cieczy. Wyróżniają się odpornością elektryczną, chemiczną i ultrafioletową, a także niską absorpcją płynów. Pozwala to zachować wytrzymałość dielektryczną i integralność w szerokim zakresie systemów przepływowych i zapewnić dokładność przyrządów monitorujących.
Adaptery kołnierzowe Swagelok®
Kołnierz instalacji rurowej do adapterów złączek rurowych Swagelok zmniejsza ilość potencjalnych punktów wycieku w systemie, dzięki bezgwintowemu, bezspawowemu przejściu z połączenia kołnierzowego na system rurowy. Dostępna jest pełna gama powierzchni uszczelniających.
Średniociśnieniowe złączki rurowe (Seria FK) Swagelok®
Dwuczęściowa konstrukcja średniociśnieniowych złączek rurowych Swagelok® serii FK skraca czas instalacji i obniża koszty konserwacji. Złączki te tworzą odporne na wibracje, szczelne i wytrzymałe połączenie, które chroni zarówno pracowników, jak i środowisko.
Złączki kielichowe PFA z gwintem drobnozwojnym Swagelok®
Złączki kielichowe Swagelok PFA z gwintem drobnozwojnym zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym działaniu w wymagających zastosowaniach, w których występują reaktywne i żrące chemikalia, takich jak na przykład produkcja półprzewodników.
Złączki rurowe
Złączki rurowe Swagelok® mają pozbawioną kolców/wiórów powierzchnię wewnętrzną i gładkie gwintowane boki. Umożliwia to płynny przepływ i zapewnia optymalne uszczelnienie układu przepływowego przy minimalnym zatykaniu. W ofercie wybór spośród różnych materiałów i konfiguracji (adaptery, zaślepki, złączki, krzyżaki, reduktory i inne). Wszystkie złączki spełniają rygorystyczne wymagania jakościowe.
Sanitarne złączki kołnierzowe Kwik-Clamp Swagelok®
W przypadku sanitarnych złączy kołnierzowych Kwik-clamp możliwe jest szybkie i łatwe rozłączanie i ponowne podłączanie w celu czyszczenia i konserwacji.
Złączki Snubber Swagelok®
Złączki Snubber chronią manometry i przyrządy przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi ciśnieniem w układzie i wstrząsami. Umożliwiają płynnie osiągać ciśnienie w przewodzie.
Złącza próżniowe Ultra-Torr Swagelok®
Złączki i adaptery próżniowe Swagelok, dostępne w wersjach prostych i trójnikowych Ultra-Torr, są łatwe do łączenia i rozłączania. Oszczędzają tym samym czas i zapewniają powtarzalne wyniki w zastosowaniach związanych z uszczelnianiem próżniowym.
Złączki Swagelok VCO® O-Ring z uszczelką czołową
Złączki z uszczelnieniem czołowym VCO® O-Ring są łatwe w montażu co pozwala skrócić czas instalacji. Mogą być również instalowane w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Nadają się do stosowania przy wysokich i krytycznych ciśnieniach próżni i w szerokim zakresie temperatur.
Złączki Swagelok VCR® z metalową uszczelką czołową
Złączki Swagelok® VCR® z metalową uszczelką czołową są standardem branżowym dla łączników próżniowych złączy promieniowych. Oferują wysoką czystość uszczelnienia metal-metal, zapewniając szczelność od próżni do nadciśnienia.
Złączki do spawania Swagelok®
Złączki do spawania Swagelok zapewniają wytrzymałość i niezawodność niezbędną do utrzymania wydajności i bezpieczeństwa układów przepływowych. Złącza do spawania doczołowego i mufowego, w tym Micro-Fit®, są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach do zastosowań o bardzo wysokiej czystości, specjalnie czyszczonych i przemysłowych.
Przydatne linki
Znajdziesz tutaj informacje, które pomogą w dokonaniu właściwego wyboru produktu oraz w prawidłowej instalacji. Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi odpowiednich szkoleń technicznych.
Szkolenie w zakresie bezpiecznej instalacji złączek zaciskowych
Dowiedz się, jak lepiej projektować, obsługiwać i konserwować systemy fluidalne i systemy pobierania próbek dzięki praktycznym szkoleniom.
Katalogi złączek
Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas złączek zaciskowych - materiały konstrukcyjne, wartości ciśnienia i temperatury, elementy opcjonalne i akcesoria.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
High-Purity PFA Fine Thread Flare Fittings
Swagelok ® Medium- and High-Pressure Fittings and Adapters—Alloy Materials
Assembly-by-Torque (AbT) Fittings
VCR FITTINGS ® Metal Gasket Face Seal Fittings
Medium- and High-Pressure Fittings, Tubing, Valves, and Accessories
Gaugeable Chromatograph and Column End Fittings
VCO FITTINGS ® O-Ring Face Seal Fittings
Odkryj blog Swagelok (EN)
Opracowaliśmy materiały na temat naszych produktów (dostępne w języku angielskim). Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami i instrukcjami montażu.
Wprowadzenie do złączek: Identyfikacja rozmiaru i skoku gwintu
Biała księga: Budowanie bardziej wydajnych systemów przepływowych
W jaki sposób Shenyang Blower Works Group poprawiła bezpieczeństwo i niezawodność?
Montaż złączek rurowych Swagelok
Złączki Swagelok
Kiedy najbardziej szanowane firmy na świecie chcą tworzyć niezawodne połączenia, zwracają się do Swagelok. Ustanowiliśmy standardy wymogów złączek zaciskowych w zakresie szczelności, łatwości instalacji, dostępności i usług wsparcia.
Nasze dwuzłączki ze stali nierdzewnej zyskały globalną reputację dzięki zgodności, jakości i niezawodności. Nasza renoma jest poparta ciągłym doskonaleniem produktów i ich wydajnością w tysiącach różnorodnych zastosowań.