alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Filtry Swagelok®

Zanieczyszczenia mogą prowadzić do wytwarzania produktów niezgodnych ze specyfikacją i innych problemów na dalszych etapach produkcji. Odpowiednie filtry do układów przepływowych pomagają unikać tych problemów. Skorzystaj z zalet filtrów Swagelok w zakresie usuwania zanieczyszczeń płynnych lub cząstek stałych z układów przepływowych, aby uzyskać niezawodne działanie systemu i powtarzalne wyniki.

Filtry koalescencyjne

Filtr Swagelok® montowany poziomo umożliwia usuwanie zanieczyszczeń płynnych lub stałych. Jego konserwacja jest również możliwa po podłączeniu do układu przepływowego.

Filtry cząstek stałych

Do usuwania cząstek stałych w zastosowaniach gazowych lub ciekłych należy używać naszych filtrów typu T lub filtrów liniowych. Są one odpowiednie do zastosowań o ograniczonej przestrzeni lub do konserwacji podczas działania.

Części zamienne i akcesoria

Niezawodną wydajność filtrów Swagelok można utrzymać dzięki naszym zestawom uszczelek, sprężynom oraz innym częściom zamiennym i akcesoriom.

High-Purity Filters

Filtry gazu o ultra wysokiej czystości

Jeśli poszukujesz filtrów, które usuwają cząsteczki w wymagających zastosowaniach i potrzebujesz utrzymać czystość operacji, wybierz nasze filtry gazowe o ultra wysokiej czystości.

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Katalogi filtrów do pobrania

Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas  filtrów - materiały konstrukcyjne, wartości znamionowe ciśnienia i temperatury, akcesoria oraz dodatki.

 

 

Šedivá obrazová ikona žárovkyOdkryj blog Swagelok

Opracowaliśmy materiały na temat naszych produktów. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami i instrukcjami montażu.
 

Studium przypadku myśliwca Lightfoot Defence
3 zasady dotyczące dokładności analizatora
Wskazówki dotyczące utrzymywania reprezentatywnej próbki w systemie oprzyrządowania analitycznego
Pytania i odpowiedzi na temat systemów próbkowania analitycznego z Mikiem Frostem

 

 

Filtry Swagelok

Swagelok produkuje wysokiej jakości koalescencyjne filtry cząstek stałych, filtry cząstek stałych typu inline oraz typu trójnikowego, filtry o wysokiej i ultra wysokiej czystości do cieczy oraz gazów. Nasze przemysłowe filtry do układów przepływowych są dostępne w szerokiej gamie materiałów wkładów filtracyjnych i nominalnych rozmiarów porów. Jeśli potrzebujesz niezawodnej filtracji systemów przepływowych, aby uniknąć zanieczyszczenia lub problemów związanych z przepływem cząstek stałych w systemach, wybierz filtry Swagelok.