alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Field Engineering

Uzyskaj skuteczne rozwiązania najpoważniejszych problemów związanych z układami przepływowymi. Obniżaj koszty, zwiększaj produktywność i bezpieczeństwo. Nasi inżynierowie terenowi są gotowi do pomocy bezpośrednio u klienta.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w zakresie układów przepływowych oferowane we właściwym miejscu i czasie

Inżynierowie terenowi Swagelok pomagają w opracowaniu skutecznych odpowiedzi na najpilniejsze wyzwania związane z układami przepływowymi. Działają na całym świecie, regularnie współpracują ze sobą w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla wyzwań klientów. Mogą współpracować z klientem za pośrednictwem lokalnego centrum sprzedaży i serwisu Swagelok.

Field Engineer

      Pomagają określić, w jaki sposób:

      • nieustannie spełniać surowe wymagania regulacyjne związane z bezpieczeństwem i emisjami poprzez wykrywanie wycieków i ograniczanie ryzyka,
      • zwiększyć produktywność i wydajność systemów przepływowych poprzez stosowanie ulepszeń projektowych i rozwiązywanie problemów,
      • zmniejszyć koszty operacyjne w zakładzie minimalizując wymagania konserwacyjne i poprawiając wydajność układu,
      • utrzymać lub zwiększyć ogólną rentowność poprzez wprowadzenie usprawnień dotyczących czasu pracy i procesów,
      • uzupełnić wiedzę biznesową pracowników, którzy odeszli z firmy oferując konsultacje i szkolenia.
         

      KONSULTACJE Z PROFESJONALISTAMI Z BRANŻY

       

      Kim są inżynierowie terenowi Swagelok?

      Inżynierowie terenowi Swagelok są częścią rozległej sieci specjalistów ds. układów przepływowych na całym świecie, którzy ściśle ze sobą współpracują. Kooperacja z inżynierami terenowymi Swagelok może oznaczać współpracę z pojedynczym ekspertem lub zespołem, który może obejmować:

      • inżyniera terenowego zatrudnionego przez lokalne centrum sprzedaży i serwisu Swagelok,
      • inżynierów terenowych z innych części świata, posiadających specjalistyczną wiedzę w określonych dziedzinach,
      • inżynierów z centrów projektowych i produkcyjnych firmy Swagelok na całym świecie
       

       

       

      Lokalni inżynierowie terenowi Swagelok mają bogate doświadczenie w branży, które pozwala im samodzielnie wykrywać problemy, optymalizować układy przesyłania płynów i systemy pobierania próbek oraz doradzać w zakresie konserwacji.

      Współpracując z inżynierami terenowymi na całym świecie, mogą również zapewnić perspektywę wiodących ekspertów w specjalistycznych kwestiach - zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.

       
      Inżynierowie terenowi Swagelok:Field Engineer
      • Są częścią konsekwentnie rozwijającego się zespołu zbudowanego na fundam
        encie zapoczątkowanym ponad 75 lat temu.
      • Posiadają wsparcie ponad 200 autoryzowanych centrów sprzedaży i serwisu w 70 krajach na 6 kontynentach.
      • Posiadają bogate doświadczenie z różnymi systemami instalacji i zestawami urządzeń od producentów OEM.
      • Ukończyli rygorystyczny program szkoleń i rozwoju, który pozwala im zagwarantować dostarczenie innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych opartych na najlepszych praktykach.
      • Zaprojektowali i zoptymalizowali wiele systemów dla różnych klientów, co daje im podstawę do proaktywnego oferowania sprawdzonych rozwiązań dla wyzwań związanych z układami przepływowymi.
      • Mają doświadczenie w zwiększaniu bezpieczeństwa operatorów, obniżaniu kosztów operacyjnych i zwiększaniu rentowności.
         

      Rodzaje systemów obsługiwanych przez inżynierów terenowych Swagelok:

      • Systemy kondycjonowania próbek w analizatorach
      • Systemy pobierania próbek
      • Mechaniczne systemy uszczelnień dla urządzeń obrotowych
      • Systemy dystrybucji gazu
      • Systemy parowe
      • Lance parowe do odtłuszczania urządzeń
      • Rurki syfonowe dla instalacji gazowych
      • Rozowniki do sterylizacji chemicznej dla szpitali
      • Rozdzielacze w punktach użycia
      • Rozdzielacze do wielu butli gazowych
         
      • Rozdzielacze do przełączania reduktorów
      • Panele odpowietrzające
      • Systemy gazów specjalnych
      • Systemy gazów spawalniczych
      • Kanistry do chemikaliów o wysokiej czystości
      • Systemy chłodzenia
      • Panele redukcyjne do oczyszczania gazu i zastosowań specjalistycznych
      • Systemy wody ultraczystej
      • Skrzynki gazowe do produkcji półprzewodników
         
        

       

      Zobacz, jak inżynierowie terenowi Swagelok wykorzystują swoją rozległą wiedzę, aby znaleźć możliwości ulepszenia różnorodnych systemów, takich jak na przykład systemy pobierania próbek.

       

       

      Studium przypadku: Inżynierowie terenowi Swagelok odkrywają przyczyny nieprawidłowych danych

      Czy masz pewność, że Twoje systemy działają optymalnie? Co by się stało, gdybyś używał analizator, który Twoim zdaniem działa prawidłowo, ale po pewnym czasie odkryłbyś, że podaje on fałszywe dane?

      Klient, który doświadczał dłuższych niż oczekiwano czasów reakcji swojego analizatora, wezwał inżynierów terenowych Swagelok. Zespół przeprowadził ocenę systemu i odkrył, że ciecz wielokrotnie zmieniała fazę podczas przemieszczania się z kranu do analizatora. Zmiany fazy w linii próbkowania mogą dostarczyć do analizatora próbkę, która nie jest reprezentatywna dla procesu, w wyniku czego klient wprowadzał zmiany w procesie w oparciu o niedokładne dane analityczne.

      Z pomocą specjalistów Swagelok ds. układów przepływowych:

      • wszystkie zmiany faz zostały wyeliminowane,
      • czas reakcji uległ znacznej poprawie,
      • wyniki analityczne są teraz reprezentatywne dla cieczy w procesie, zapewniając klientowi doskonałą kontrolę procesu.

       

      WIĘCEJ STUDIÓW PRZYPADKU

       

      Wiedza techniczna i umiejętność rozwiązywania problemów, których potrzebujesz

      Swagelok od dawna cieszy się zaufaniem jako czołowy dostawca komponentów do układów przepływowych. Klienci na całym świecie coraz częściej odkrywają korzyści płynące z usług inżynieryjnych Swagelok dostrzegając, że możemy zapewnić jeszcze większą wartość jako holistyczny dostawca rozwiązań procesowych/analitycznych do układów przepływowych.

      Ponieważ coraz więcej inżynierów terenowych Swagelok jest zatrudnianych na całym świecie, klienci łatwiej niż kiedykolwiek diagnozują i rozwiązują problemy lub znajdują nowe sposoby na poprawę wydajności i rentowności swoich działań.

      Jakie korzyści może przynieść współpraca z inżynierami terenowymi Swagelok?

       

      Przeanalizuj wyzwania związane z układami przepływowymi, przed którymi stoi Twoja firma. Potrzebujesz pomocy w ich rozwiązaniu? Inżynierowie terenowi Swagelok mogą szybko odwiedzić zakład i ściśle współpracować z zespołem w celu zaspokojenia pilnych potrzeb związanych z istniejącymi systemami transportu cieczy i pobierania próbek oraz pomóc w zaprojektowaniu nowych systemów zoptymalizowanych pod kątem prowadzonej działalności.

      Mogą dokonać oceny wszystkich znanych problemów:

      • przeprowadzić ocenę systemów pod kątem nierozpoznanych problemów,
      • zidentyfikować możliwości usprawnienia procesów i
      • opracować kompleksowy raport inżynieryjny "Improvement Roadmap" w łatwym do udostępnienia formacie cyfrowym. 

      Raport inżynieryjny:

      • zawiera wyjaśnienie wszystkich zebranych danych,
      • jednoznacznie identyfikuje, proponuje i ustala priorytety możliwych ulepszeń,
      • określa ilościowo wyniki każdego zalecanego rozwiązania po jego wdrożeniu,
      • pomaga przezwyciężyć wyzwania biznesowe związane z układami przepływowymi.