alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Nowe węże wysokociśnieniowe serii FX

Wprowadzamy nowy wysokociśnieniowy wąż serii FX


Szanowni Klienci,

Cieszymy się, że możemy poinformować Państwa o nowej linii węży serii FX ze stali nierdzewnej, które znalazły się w naszej ofercie. Węże zostały zaprojektowane do stosowania w warunkach podciśnienia i wysokiego ciśnienia i są dostępne w dowolnych długościach, z różnymi typami przyłączy i innymi dodatkami, co jest typowe dla marki Swagelok.



Właściwości:

• wysokie ciśnienie robocze – do 413 barów
• zakres temperatury od -200 do 537 °C
• podwójny oplot stalowy (mat. 321 SS)
• maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania helu 1×10–7 std cm3/s
• średnica nominalna od ¼" do 2" *
• szeroki wybór przyłączy (SW, VCO, NPT, ISO/BSP, Weld, SAE)

* W tym momencie w ofercie dostępne są węże o średnicy ¼" i ½". Inne rozmiary już wkrótce.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub działem sprzedaży autoryzowanego dystrybutora i punktem serwisowym Swagelok Polska.

Zespół Swagelok

Kontakt