alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Węże i elastyczne przewody rurowe Swagelok®

Swagelok oferuje jeden z najszerszych asortymentów uniwersalnych węży przemysłowych i węży o wysokiej czystości z różnymi materiałami rdzenia, rodzajami wzmocnień, połączeniami końcowymi i opcjami izolacji, aby zaspokoić różnorodne potrzeby związane z przesyłaniem cieczy i gazów.

Elastyczne przewody rurowe

Elastyczne przewody PFA i winylowe są dostępne w dwóch odpornych chemicznie, półprzezroczystych rozwiązaniach. Są odpowiednie do zastosowań niskociśnieniowych, w których reakcje chemiczne mogą stanowić zagrożenie, a transparentność jest potrzebna do monitorowania przepływu w systemie. Możliwość formowania i mocowania zwiniętych rurek próżniowych CT może kompensować przesunięcie warstw w systemie i zmiany trasy systemu między połączeniami statycznymi, zmniejszając liczbę przeróbek systemu.

Węże z metalowym rdzeniem

Splecione węże z metalowym rdzeniem gwarantują odporność na potencjalne wahania temperatury, próżni, średniego ciśnienia, korozji lub środowiska ogólnego przeznaczenia, jednocześnie ograniczając załamania i minimalizując przenikanie lub absorpcję.

Węże z rdzeniem z PTFE i PFA

Węże z rdzeniem PTFE zapewniają możliwość opróżniania w celu dokładnego czyszczenia między strumieniami procesowymi, a także elastyczność i kompatybilność chemiczną w celu bezpiecznego transportu płynów systemowych. Są odpowiednie do zastosowań ogólnych i specjalistycznych.

Gumové hadice (řada PB)

Węże z serii PB są odporne na działanie ozonu i są odpowiednie do zastosowań ogólnych. Wewnętrzne uszczelnienie z włókna zapewnia utrzymanie nasuwanych połączeń końcowych.

Węże termoplastyczne

Nylonowe węże z gładkim rdzeniem umożliwiają kontrolę przepływu i zwiększoną zdolność odprowadzania wody, zapewniając precyzję i czystość w różnych zastosowaniach.

Części zamienne i akcesoria

Części zamienne i akcesoria do węży i elastycznych przewodów Swagelok są odpowiednie do zastosowania podczas przygotowań do projektowania instalacji, do wspierania węży w systemie i zapewnienia dodatkowej ochrony przed warunkami panującymi w systemie.

online katalog

 

Węże odgrywają kluczową rolę w systemach zasilania płynami na całym świecie. Często ludzie wybierają niewłaściwy typ lub nie instalują ich prawidłowo. Może to prowadzić do kosztownych lub niebezpiecznych awarii. Uniknij ich dzięki naszym filmom.

Jak wybrać odpowiedni wąż do układu płynów do danego zastosowania?

Jak wybrać końcówki węży?
Węże i elastyczne rurki Swagelok® są używane przez klientów, od producentów półprzewodników po producentów opon i wiele innych firm przemysłowych. Dlatego zaprojektowaliśmy je tak, aby zapewniały niezawodną pracę w szerokim zakresie warunków. Nasze węże i rurki są dostępne w niestandardowych długościach, w średnicach 2 cale i mniejszych, a także z wieloma rodzajami zaślepek i materiałów, aby dopasować się do szerokiego zakresu ciśnień i temperatur.

Nasi eksperci chętnie pomogą w doborze węży, rozwiązywaniu problemów i optymalizacji strategii konserwacji węży. Dzięki temu pracownicy będą bezpieczni, a systemy płynów będą sprawne.

Doradztwo i optymalizacja węży

Potrzebuję porady

 

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Katalogi węży do pobrania

Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas węży - materiały konstrukcyjne, wartości ciśnienia i temperatury, elementy opcjonalne i akcesoria.

 

Šedivá obrazová ikona žárovkyOdkryj blog Swagelok

Opracowaliśmy materiały na temat naszych produktów (dostępne w języku angielskim). Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami i instrukcjami montażu.



 

Węże i elastyczne przewody rurowe

Oferujemy szeroki wybór węży w zależności od materiału, ciśnienia znamionowego i elastyczności.  Współpraca z jedynym dostawcą wysokiej jakości węży pozwala usprawnić proces zakupu. W przeciwieństwie do większości producentów, oferujemy opcje węży metalowych, PTFE, termoplastycznych i gumowych. Jesteśmy dobrze przygotowani do zaoferowania dokładnie takiego typu węża, który sprawdzi się w danym zastosowaniu.

Jesteśmy właścicielami projektów wszystkich dostarczanych przez nas produktów. Ustanowiliśmy wymagające specyfikacje węży Swagelok, aby zapewnić najwyższy poziom jakości, gwarantujący wysoką wydajność nawet w ekstremalnych zastosowaniach.

Dane dotyczące wydajności są gromadzone i analizowane w naszym dedykowanym laboratorium, w którym dysponujemy możliwościami testowania rzadko spotykanymi w tej branży. Wykonywanie testów przenikania, impulsów ciśnieniowych i dynamicznego zginania oraz testów rozerwania w wysokiej temperaturze pozwala nam tworzyć bezpieczniejsze i trwalsze węże.

Poza wyborem najlepszego produktu do danego zastosowania, posiadanie skutecznego, zapobiegawczego planu konserwacji jest kluczem do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla pracowników oraz poprawy żywotności i wydajności węża.