Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok
Elementy zaciskowe i szczypce
Technologia spawania Swagelok pozwala uzyskać precyzyjne, jednolite spoiny i zapewnia wysokiej jakości, powtarzalne rezultaty.
Źródło zasilania
Nasze zasilacze zapewniają najwyższą wydajność spawania oraz umożliwiają jej monitorowanie. Kolorowy ekran dotykowy (odpowiedni do zastosowań przemysłowych) zapewnia wygodną obsługę.
Głowice spawalnicze
Nasze głowice spawalnicze zapewniają optyczną kontrolę prędkości bez konieczności stosowania tachometru lub kalibracji. Dłuższe kable zapewniają większą swobodę podczas pracy.
Sprzęt spawalniczy
Wybierz z naszej oferty narzędzi i akcesoriów spawalniczych te części, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Katalogi do pobrania
Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas produktów - materiały konstrukcyjne, wartości znamionowe ciśnienia i temperatury, opcje i akcesoria.
Swagelok ® Welding System M200 Power Supply
Weld Head, Fixture Blocks, Side Plates, Plenum, and Collets
Weld Head, Fixture Blocks, Side Plates, Plenum, and Collets
Weld Head, Tube and Pipe Collets, and Tungsten Electrodes
Weld Head, Fixture Blocks, Side Plates, Plenum, and Collets
Odkryj blog Swagelok
Znajdź odpowiednie narzędzia pracy: Rozważania na temat wyposażenia zakładu
Wypełnianie luki kompetencyjnej w branży produkcyjnej dzięki dobrze wyszkolonemu zespołowi
Specjalistyczna wiedza w zakresie systemów przepływowych poprawia działanie laboratorium
Dlaczego warto wybrać systemy spawania orbitalnego Swagelok
Projektowanie i montaż kluczowych systemów przepływowych często wymaga zastosowania nowoczesnego systemu spawalniczego. Dzięki systemowi spawalniczemu Swagelok M200 można łatwo i ekonomicznie wykonywać precyzyjne, spójne i wysokiej jakości spoiny wykonane metodą GTAW. Urządzenie jest wyposażone w lekki, przenośny zasilacz, obsługuje szeroki zakres konfiguracji spawania i jest dostępne z różnymi głowicami spawalniczymi.
Dostępne narzędzia i akcesoria obejmują elektrody wolframowe, mierniki, tuleje zaciskowe i uchwyty.
System spawania orbitalnego Swagelok oferuje również funkcje monitorowania i rejestrowania w czasie rzeczywistym, ułatwiając dokumentację procesu z celem spełnienia wymagań branżowych w jak najprostszy sposób.