alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Wodór

Swagelok pomaga producentom wodoru, firmom energetycznym, twórcom infrastruktury wodorowej i producentom pojazdów planować produkcję i radzić sobie z wyzwaniami związanymi z przechowywaniem i dystrybucją wodoru.

Zintegrowane rozwiązania dla rozwijającego się rynku

 

Rynek energii wodorowej szybko ewoluuje, ponieważ świat poszukuje opcji bezemisyjnych. Producenci wodoru, firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii, twórcy infrastruktury wodorowej, producenci pojazdów i wszyscy inni zgłębiający temat czystych technologii energetycznych zwiększają produkcję, jednocześnie stawiając czoła wyjątkowym wyzwaniom związanym z przechowywaniem i transferem wodoru. Potrzebne są komponenty układu przepływowego, które zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.  Znalezienie niezawodnych rozwiązań może być trudne, ponieważ:

  • Gaz wodorowy o małych cząsteczkach może wydostawać się nawet z najmniejszych szczelin połączeniowych, prowadząc do wycieków i zagrożenia bezpieczeństwa.
  • Wysokie ciśnienia przechowywania (do 1 050 bar [15 229 psi]) wymagają wysoce wydajnych komponentów, w przypadku których tradycyjne możliwości są po prostu niewystarczające.
  • Kruchość wodorowa i degradacja mogą mieć wpływ na krytyczne elementy systemu, zagrażając integralności materiałów i potencjalnie prowadząc do awarii.

Swagelok pomaga sprostać tym wyzwaniom. Dostarczamy nie tylko krytyczne komponenty systemów przepływowych, takie jak złączki zaprojektowane specjalnie dla wodoru, ale także wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i fachową pomoc inżynierską.

Dzięki kompletnemu zestawowi produktów i usług do zastosowań związanych z wodorem możemy pomóc w szybszym, łatwiejszym i bardziej niezawodnym tworzeniu rozwiązań.

Zastosowania wodoru

Od produkcji, przez dystrybucję, magazynowanie, aż po motoryzację - wspieramy szybko rozwijającą się branżę energii wodorowej. Oferujemy elementy do systemów przepływowych, które mogą mieć zastosowanie w następujących aplikacjach:

  • Elektrolizery 
  • Mikrosieci
  • Ogniwa paliwowe 
  • „Wirtualne rurociągi” – drogowy transport cysternami
  • Stacje paliw (infrastruktura)
  • Systemy ICE (Internal Combustion Engines)/FCEV
  • Dozowniki i panele kontrolne
  • Analizatory i systemy pobierania próbek
     

 

 

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ (POBIERZ PDF)

 


 

Rozwiązania z zakresu produkcji wodoru

Produkcja naprawdę zielonej energii

 

Wykorzystanie pełnego potencjału wodoru jako źródła energii zaczyna się już na samym początku. Proces elektrolizy - który rozbija wodę na wodór i tlen przy użyciu energii elektrycznej wytwarzanej w sposób zrównoważony - wymaga wysoce zintegrowanych komponentów systemów przepływowych, które niezawodnie przenoszą wodór i tlen do kolejnego etapu procesu produkcyjnego.

  • Wysokiej jakości materiały pozwalają zagwarantować, że wszystkie krytyczne podzespoły zachowają swoją integralność i sprostają wyzwaniom, które są nieodłącznie związane z przechowywaniem wodoru.
  • Łatwo dostępne części i prefabrykowane aplikacje systemowe zapewniające szybką skalowalność umożliwiają producentom wodoru zachowanie elastyczności i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię wodorową.
  • Szczelne zabezpieczenie przed wyciekami gazów drobnocząsteczkowych pozwala zachować integralność systemu w szerokim zakresie oprzyrządowania procesowego. Sprzyja to poprawie bezpieczeństwa, wydajności i rentowności.

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań do elektrolizy wodoru i ogniw paliwowych, wykonanych z materiałów najwyższej jakości. Lokalny serwis i specjalistyczna wiedza umożliwiają nam efektywnie pomagać naszym klientom w utrzymaniu wydajnej produkcji.

 

 

Swagelok wspiera produkcję wodoru dostarczając:

  • Złączki rurowe
  • Złączki spawane
  • Rozdzielacze
  • Produkty Monel (Alloy 400)
  • Zawory kulowe
  • Zawory zwrotne
  • Zawory iglicowe
  • Zawory upustowe
  • Urządzenia pomiarowe
  • Reduktory
  • Filtry
  • Rury
  • Wsporniki rur
  • Giętarki do rur
  • Systemy spawania orbitalnego
     
 

Rozwiązania dla dystrybucji wodoru i rozwoju infrastruktury

Projektowanie szczelnych systemów zapewniających długą żywotność

 

Dostarczanie ekologicznie wyprodukowanego wodoru do zastosowań końcowych obejmuje łańcuch ściśle ze sobą powiązanych urządzeń do przetwarzania, magazynowania, dystrybucji i przesyłania. W przypadku fizycznych i wirtualnych rurociągów wodorowych konieczny jest wysoki poziom wydajności układów przepływowych.

  • Osiągnięcie pożądanej gęstości energii w magazynowaniu i transporcie wymaga przechowywania i hermetyzacji pod wysokim ciśnieniem. Aby to zapewnić potrzebne są komponenty, które są w stanie wytrzymać ciśnienie do 1050 barów (15 229 psi). 
  • Szczelny transfer ma kluczowe znaczenie dla utrzymania rentowności, niezawodności i bezpieczeństwa.
  • Łatwość instalacji i lokalne usługi mają kluczowe znaczenie dla szybkiego rozwoju infrastruktury.

Oferujemy rozwiązania do niezawodnej dystrybucji wodoru, w tym pełen zestaw najnowocześniejszych produktów wraz z niestandardowymi lub standardowymi wstępnie zmontowanymi systemami fluidalnymi. Chętnie przekażemy również naszą wiedzę, aby pomóc w przyspieszeniu rozwoju krytycznych mikrosieci wodorowych i infrastruktury dystrybucyjnej.

 

Swagelok wspiera produkcję wodoru dostarczając:

  • Złączki serii FK
  • Złączki rurowe
  • Złączki IPT MP/HP
  • Rozdzielacze
  • Zawory serii FKB
  • Zawory kulowe
  • Zawory zwrotne
  • Zawory iglicowe
  • Zawory upustowe
  • Urządzenia pomiarowe
  • Reduktory
  • Filtry
  • Rury
  • Wsporniki rur
  • Giętarki do rur
     

Rozwiązania do sprężania i tankowania wodoru

Bezpieczne rozwiązania cechujące się wysoką integralnością
 

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wodór, niezawodna infrastruktura ma kluczowe znaczenie. W zastosowaniach takich jak sprężarki, butle magazynowe, panele priorytetowe, urządzenia do kontroli ciśnienia i dystrybutory, które dostarczają wodór, niezbędne są komponenty najwyższej jakości.

  • Komponenty i połączenia muszą być w stanie wytrzymać gwałtownie zmieniające się temperatury i być odporne na wibracje występujące podczas cykli dozowania, bez ryzyka wystąpienia jakiejkolwiek formy degradacji.
  • Dynamicznie rozwijająca się infrastruktura wodorowa wymaga zdolności do szybkiego projektowania i montażu złożonych systemów w sposób bezpieczny i spójny.
  • Ponadto stacje paliw muszą umożliwiać każdemu użytkownikowi końcowemu obsługę dystrybutora bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka.

Nasze kompletne portfolio produktów do układów przepływowych zapewnia zachowanie standardów wymaganych przy każdej instalacji.

 

Swagelok wspiera sprężanie i tankowanie wodoru dostarczając:

  • Złączki rurowe
  • Złączki serii FK
  • Zawory
  • Zawory zwrotne
  • Rury
  • Węże
  • Urządzenia pomiarowe
     

     

 

Technologie wodorowe dla branży motoryzacyjnej

Wytrzymała wydajność dla pojazdów o dużej ładowności

 

Technologia wodorowych ogniw paliwowych jest niezwykle obiecująca w zastosowaniach w pojazdach o dużej ładowności. Niezawodna skuteczność wymaga systemów zbudowanych z komponentów, które są w stanie sprostać wyjątkowym wymaganiom użytkowania w warunkach ruchu drogowego.

Rozwiązania Swagelok dla pojazdów napędzanych wodorem zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o:

  • Bezkompromisowej odporności na wibracje, która jest niezbędna dla kluczowych połączeń w wodorowych układach paliwowych.
  • Bezproblemowej instalacji, która pomaga producentom pojazdów w wydajnej produkcji.
  • Szybkiej i niezawodnej dostawy wspierającej strategie produkcji just-in-time.

Rozwiązania Swagelok dla branży motoryzacyjnej - od pojedynczych komponentów po kompletne, niestandardowe zespoły - zaspokajają te potrzeby i nie tylko. Wybrane rozwiązania wykazały określone właściwości użytkowe, aby spełnić wymagane certyfikaty EC-79 i HGV 3.1 do stosowania w pojazdach napędzanych wodorem i są akceptowane w międzynarodowym systemie danych materiałowych (IMDS).

 

 

Swagelok wspiera transport pojazdów napędzanych wodorem dostarczając:

  • Złączki do montażu momentem obrotowym (AbT)
  • Złączki rurowe
  • Złączki serii FK
  • Zawory kulowe do paliw alternatywnych (AFS)
  • Zawory zwrotne serii CH
  • Zawory nadmiarowe serii XS
  • Reduktory
  • Filtry
  • Węże metalowe
  • Rury
  • Giętarki do rur
  • Narzędzia do wstępnego zaciskania pierścieni złączek rurowych
     

     

 

Swagelok(R) 316 stainless steel exceeds minimum ASTM specification  
 

Dobór właściwych materiałów

Nie ryzykuj swojej reputacji stosując nieodpowiednie stopy

Stal nierdzewna 316 Swagelok® wykracza poza minimalne specyfikacje ASTM.

 
Nasze produkty są wykonane ze stopów zawierających co najmniej dwa (często około dziesięciu) różne pierwiastki w zoptymalizowanych formułach, aby zapewnić doskonałą odporność na korozję.

 

Systemy transportujące wodór i jego zastosowanie w transporcie mają wyjątkowe wymagania operacyjne. Tylko najwyższe gatunki stali nierdzewnej są odporne na wprowadzanie i dyfuzję cząsteczek wodoru do materiału. Stal nierdzewna Swagelok® 316 została specjalnie opracowana, aby przezwyciężyć kruchość wodorową dzięki zwiększonej wytrzymałości i odporności na korozję.

  • Niższej jakości stal nierdzewna o niskiej zawartości niklu i chromu są bardziej podatne na korozję eksploatacyjną i kruchość wodorową.
  • Komponenty elastomerowe muszą być brane pod uwagę w procesie doboru materiałów ze względu na krytyczną rolę, jaką odgrywają w niezawodnym działaniu i kompatybilności chemicznej.
     

Pomagamy dobrać odpowiednie materiały do układów paliwowych, naczep rurowych, paneli infrastruktury wodorowej i systemów dozowania. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu czynników, które przyczyniają się do korozji, upraszczamy proces wyboru materiałów.

 

 

 

 

 

Clean energy production

Jak pomogliśmy naszym klientom?

 

Swagelok jedynym dostawcą systemu zasilania płynami dla autobusów napędzanych wodorem

Pomogliśmy jednemu z naszych klientów rozpocząć produkcję autobusów wodorowych, co zapewniło mu dominującą pozycję na rynku. Jako dostawca systemów płynów zadbaliśmy o cały system autobusów wodorowych.

Jako partner i konsultant pomogliśmy klientowi:

  • znaleźć odpowiednie produkty,
  • zminimalizować koszty,
  • zoptymalizować procesy montażu.

I nasza współpraca na tym się nie kończy. Nadal wspieramy, rozwijamy i wprowadzamy innowacje.

Między innymi, udało nam się połączyć zespół klienta z naszym ekspertem ds. czystej energii podczas Targów Wodoru, pokazując, co oznacza bycie lokalną firmą z globalnym wsparciem.

Masz wyzwania związane z wodorem? Spotkaj się z naszym lokalnym zespołem wspieranym przez globalnych ekspertów ds. czystej energii.

 

Połączmy nasze zespoły