Skontaktuj się z naszym specjalistą

Korzyści płynące ze wsparcia w zakresie czystej energii
Producenci urządzeń do produkcji czystej energii oraz producenci pojazdów i infrastruktury do tankowania nie tylko wymagają wysoce integralnych komponentów układów przepływowych, które skutecznie zatrzymują gazy pod wysokim ciśnieniem o małych cząsteczkach, ale także potrzebują dostępu do wiedzy i doświadczenia, które zwiększają produktywność i zmniejszają ryzyko. Swagelok każdego dnia ściśle współpracuje z liderami w dziedzinie czystej energii i może wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju, takich jak:

Poprawa bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem w każdym zastosowaniu obejmującym obsługę i transport potencjalnie niebezpiecznych płynów i gazów. Ciągły rozwój branży czystej energii zależy od niezawodnego działania nowych technologii. Możemy pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa praktyk związanych z systemami przepływowymi. Od instalacji komponentów po rutynową konserwację, zapewniamy:
- Wysokiej jakości, szczelne komponenty i zespoły układów przepływowych Swagelok zaprojektowane zgodnie z najlepszymi praktykami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa operatora.
- Kompleksowy program szkoleń z zakresu układów przepływowych, pomagający nowym i doświadczonym członkom zespołu w bezpiecznej pracy poprzez doskonalenie umiejętności projektowania, montażu, kontroli, obsługi i konserwacji układów przepływowych.
- Usługi oceny i doradztwa, które pomagają wyeliminować czynniki ryzyka w układach przepływowych, takie jak wycieki spowodowane niewłaściwą instalacją komponentów lub wyborem produktu, nieefektywne projekty układów lub wybór materiałów nieodpowiednich do zastosowań z paliwami alternatywnymi.

Zwiększanie wydajności
Projektowanie rozwiązań w zakresie produkcji, dystrybucji, sprężania, tankowania i mobilności czystej energii stanowi wyjątkowe wyzwanie. Na przykład wodór może powodować kruchość i degradację wielu metali niższej jakości i może być trudny do przechowywania pod ciśnieniem. Wysokie ciśnienia, szybko zmieniające się temperatury i ciągłe wibracje stanowią wyzwanie dla systemów przepływowych i infrastruktury. Nasi inżynierowie mogą pomóc, zalecając lub konstruując komponenty i zespoły układów przepływowych skonfigurowane zgodnie z wymaganiami klienta.
- Nasze znormalizowane, łatwe w konfiguracji zespoły układów przepływowych są dokładnie testowane, sprawdzane, pakowane i objęte gwarancją. Odpowiednio ponumerowane części ułatwiają składanie zamówień. Wszystkie zestawy są budowane zgodnie z najlepszymi praktykami w ramach naszych usług projektowania i montażu.
- Nasi doświadczeni inżynierowie projektujący produkty dysponują wiedzą techniczną, zaawansowanym oprogramowaniem i doświadczeniem, które pozwalają im dostosować produkty układów przepływowych do specyficznych wymagań. Mogą oni pomóc w takich zastosowaniach, jak integracja układów paliwowych, panele priorytetowe, systemy dozowania, ciężki sprzęt do tankowania i wiele innych.
- Nasi specjaliści zajmujący się materiałami wykorzystują specjalistyczną wiedzę na temat metalurgii i kompatybilności chemicznej, aby pomóc znaleźć odpowiednie materiały i zaprojektować rozwiązania bez względu na wyzwania. Minimalizuj korozję, kruchość wodorową i inne problemy, współpracując ze specjalistami w celu wyboru komponentów układu przepływowego, które mają wszystkie stosowne certyfikaty, zatwierdzenia oraz skład.

Działania w zgodzie z przepisami
Nie wystarczy dostęp do niezawodnych produktów w zakresie systemów przepływowych - potrzebni są również dostawcy, którzy rozumieją specyfikę procesów, certyfikacji i związanych z nimi wymagań. Produkty Swagelok są certyfikowane do użytku przez odpowiednie organizacje przemysłu czystej energii na całym świecie, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rozwiązania spełnią Twoje kryteria wydajności i będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
Możemy pomóc w następujących kwestiach:
Regionalne potrzeby w zakresie zgodności
Współpracujemy z regionalnymi organizacjami normalizacyjnymi, aby zrozumieć złożone wymagania inżynieryjne i oferujemy różnorodne certyfikowane produkty do użytku w pojazdach i infrastrukturze, aby pomóc Ci zachować zgodność z przepisami wszędzie tam, gdzie prowadzisz działalność. Obejmują one między innymi produkty zgodne z normami EC-79 i HGV 3.1 dla systemów wodorowych, a także produkty zgodne z normami NGV3.X i NGV4.X oraz ECE-R110 dla systemów zasilania gazem ziemnym.
Procesy zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP)
Opracowujemy komponenty specjalnie dla branży motoryzacyjnej i innych gałęzi przemysłu transportowego, oferując standardowe produkty do poziomu 3 PPAP. Nasz zespół oferuje pomoc w zapewnieniu zgodności wybranych rozwiązań ze specyfikacjami.
Wymagania Międzynarodowego Systemu Materiałowych Baz Danych (IMDS)
Rozumiemy protokoły IMDS a raporty IMDS, które pokazują, że spełniasz wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przekazujemy bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej
Zgodność produkcji z wymogami dotyczącymi emisji
Nasz zespół inżynierów terenowych jest doskonale wyszkolony i chętnie pomoże zidentyfikować potencjalne problemy w Twoim zakładzie. Pomożemy Ci zidentyfikować potencjalne punkty wycieków w Twoich systemach i zaproponujemy szczelne, zgodne z przepisami komponenty, które posiadają certyfikat niskiej emisji, dzięki czemu możesz uniknąć strat i kar związanych z emisją niezorganizowaną.

Minimalizacja przestojów, maksymalizacja niezawodności
Niezależnie od tego, czy budujesz układy paliwowe w pojazdach, czy układy przepływowe w obiektach, potrzebujesz dostępu do sprawdzonych i niezawodnych komponentów, aby utrzymać ciągłość linii montażowych i krytycznych procesów. Oferujemy wsparcie za pośrednictwem ponad 200 autoryzowanych punktów sprzedaży i centrów serwisowych w 70 krajach. Lokalni, przeszkoleni i certyfikowani pracownicy firmy Swagelok zapewniają dogodnie dostępne, spójne na całym świecie produkty do układów przepływowych, odpowiednie do zastosowań w przemyśle czystej energii. Zapewniamy również pomoc w rozwiązywaniu problemów i unikaniu nieszczelności, nieefektywności i przestojów układu przepływowego bezpośrednio u naszych klientów.
- Oferujemy komponenty, takie jak złączki do montażu momentem obrotowym serii AbT lub średniociśnieniowe złączki FK, zaprojektowane z myślą o niezawodności, łatwości instalacji, przeróbek i kontroli wizualnej, dzięki czemu można bezpiecznie i niezawodnie montować złożone systemy.
- Zapraszamy do współpracy z lokalnymi specjalistami z certyfikatem Swagelok, którzy projektują gotowe do zintegrowania zespoły układów przepływowych, minimalizujące ryzyko wycieków, oraz którzy pomogą skrócić czas pracy i zmniejszyć obciążenie personelu związane z montażem i konserwacją układów przepływowych.
- Nasi specjaliści dokonają oceny systemów przepływowych i przedstawią priorytetowe zalecenia mające na celu poprawę niezawodności, czasu pracy i bezpieczeństwa.
Skontaktuj się z naszym specjalistą

Centrum zasobów
Przygotowaliśmy materiały w języku angielskim, aby pomóc Ci dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Swagelok w zakresie czystej energii.
Video: How Does Swagelok Design Product for Hydrogen Service?
Video: How Do We Apply Our Knowledge of Hydrogen Embrittlement?
Video: When Should You Worry about Hydrogen Embrittlement?
Video: What is Hydrogen Embrittlement?
Video: The Importance of Materials Selection
Hydrogen Containment Solutions
Video: Safe, Efficient Hydrogen Production
Blog: How New Flyer Develops Forward-Thinking Fuel Systems with Swagelok
Blog: How Everfuel Is Paving the Way for Green Hydrogen Production
Blog: How Training and Advisory Services Can Help You Bridge the Skills Gap
Blog: Hydrogen Fuel Cell Technology for Safety & Reliability
Blog: Minimizing Material Corrosion
Blog: How to Choose a Regulator
Toolbox: Cv Calculator for Valve Sizing
Video: How Scania Stays at the Forefront of CNG Bus, Refueling Station Technology
Video: Alternative Systems Manufacturing Starts Through Swagelok Custom Solutions
Video: Swagelok® Onsite Services
Video: Swagelok® Tube Fitting Installation
Video: How to Rebuild or Repack Valves