Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok
Przepływomierze
Przepływomierze z serii FV4 pomagają zidentyfikować rosnący lub malejący przepływ w systemach gazowych. Pływak zatrzaskowy umożliwia dodatnią aktywację w celu dokładnego wykrywania.
Manometry
Manometry Swagelok zapewniają dokładny pomiar ciśnienia w warunkach przemysłowych, ultra wysokiej czystości i sanitarnych. Aby sprostać różnorodnym wymaganiom klientów, oferowane są w szerokiej gamie zakresów ciśnienia, rozmiarów tarcz, przyłączy, mocowań i opcji.
Przetworniki ciśnienia
Przetworniki ciśnienia Swagelok zapewniają dokładne elektroniczne monitorowanie ciśnienia w aplikacjach przemysłowych. Oferowane są w szerokiej gamie zakresów ciśnienia, przyłączy procesowych, złączy elektrycznych i sygnałów wyjściowych, aby spełnić szeroki zakres wymagań klientów.
Termometry, termometry bimetaliczne z tłumionym ruchem
Termometry Swagelok są uruchamiane przy pomocy bimetalicznej spirali. Wkładki żelowe niezawierające silikonu tłumią drgania, a obudowy są hermetycznie uszczelnione zgodnie z ASME B40.200, aby zapobiec zaparowaniu i uszkodzeniu wewnętrznych elementów wskutek wilgoci.
Osłony termometryczne
Osłony termometryczne są zalecane do ochrony bimetalowych termometrów Swagelok z tłumionym ruchem. Chronią przed uszkodzeniami, które mogą wynikać z kontaktu z cieczami procesowymi pod ciśnieniem, korozyjnymi, płynnymi, lepkimi lub ściernymi. Umożliwiają one również demontaż termometrów w celu ich wymiany lub serwisowania bez wpływu na proces lub system.
Manometry z adapterem do rur
Adaptery rurowe Swagelok mogą pomóc wyeliminować problemy z regulacją i mogą być używane z dowolnym złączem rurowym Swagelok. Podczas instalacji manometru z przyłączem rurowym często trudno jest ustawić potencjometr w żądanej pozycji bez uszkodzenia manometru.
Katalogi urządzeń pomiarowych
Sprawdź szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas produktów - materiały konstrukcyjne, wartości znamionowe ciśnienia i temperatury, opcje i akcesoria.
Temperature Measurement Devices, Bimetal Thermometers and Thermowells
Pressure Gauges For Panel Builders, PBG Series
Pressure Gauges General Purpose Gauge with ECE R110 Approval, PGn Series
Pressure Gauges Ultrahigh-Purity and Clean Dry Air, PGU and PGC Series
Digital Valve Control Module, VCM
Industrial Pressure Transducers Standard Industrial (S Model), Explosion-Proof E Model, Intrinsically Safe T Model
Variable Area Flowmeters, G Series and M Series
Vertical Flow Sensors, FV4 Series
Pressure Gauges Industrial and Process, PGI Series
Odkryj blog Swagelok
Opracowaliśmy materiały na temat naszych produktów (dostępne w języku angielskim). Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami i instrukcjami montażu.
Najczęstsze przyczyny i koszty wycieków z układów przepływowych
Jak odizolować przemysłowe systemy przepływowe za pomocą zaworów blokowych
Zalecenia i przeciwwskazania dotyczące dokładności systemu próbkowania
Pomiar procesu - najlepsze praktyki linii impulsowej