Cechy systemów do poboru prób
Swagelok oferuje dwie kategorie systemów do poboru prób, aby sprostać różnym zastosowaniom..
Moduły do poboru prób (Grab Sample Modules - GSM)
W modułach GSM są stosowane ciśnieniowe cylindery do poboru prób, które zapobiegają wyciekaniu lub ulatnianiu się próbki i przypadkowemu pęknięciu. Zastosowanie modułu GSM jest najbardziej niezawodną metodą poboru prób.
System poboru próbek GSM w układzie zamknietym pobiera medium z procesu i zwraca je z powrotem do procesu w miejscu o niższym ciśnieniu (np. przed pompą), wykorzystując ciśnienie różnicowe do kierowania medium przez układ do poboru próbki. Ten obwód wyznacza ścieżkę przepływu, która łączy się z próbopobieralnikem, a następnie powraca do procesu lub do flary. Moduł GSM może być pozostawiony w pozycji obejścia lub poboru próbki na stałe podczas korzystania z układu, utrzymując czyste linie przesyłowe (przy zerowym czasie płukania) i gotowy do przechwytywania próbki. Dla każdego systemu GSM dostępna jest opcja z membraną bezpieczeństwa. W systemach do poboru próbek, w przypadku których występują dodatkowo ryzyko wystąpienia nadciśnienia w cylindrze pod wpływem zmian temperatury lub przepełnienia, można również umieścić zawór nadmiarowy.
W każdej konfiguracji systemu do poboru prób stosowane są złącza zaciskowe marki Swagelok, z wyjątkiem przyłączy cylindra, co zapobiega potencjalnym wyciekom w przypadku gwintów NPT.
Kluczową cechą modułów GSM jest układ przełączający, który kieruje przepływem. Układ ten składa się z 2 lub 3 zaworów kulowych serii 40G. Pozwala to na kontrolę przepływu medium, zmniejszając liczbę etapów sekwencjonowania niezbędnych do pobrania próbki. Prawdopodobieństwo nieprawidłowego poboru próbek jest zredukowane, a operator otrzymuje jasną sygnalizację sekwencjonowania. Ten układ zaworów jest standardem we wszystkich panelach GSM, a także panelach GSL o stałej objętości.
Zobacz standardowe projekty GSM.
Systemy do wyłącznego poboru prób cieczy (GSL)
Systemy do wyłącznego poboru prób cieczy (GSL) może być stosowany w wielu układach przepływowych cieczy, w których nie występuje ryzyko frakcjonowania lub parowania medium procesowego podczas przechowywania pod ciśnieniem atmosferycznym. Pozwala to na użycie mniej kosztownych szklanych butli laboratoryjnych do pobierania i przechowywania próbki. Używanie butli zapewnia również natychmiastową informację zwrotną na temat wizualnej jakości strumienia próbki. W systemach GSL stosowany jest taki sam układ przełączających jak w systemach GSM, aby zapewnić ułatwioną obsługę złożonych zadań. Systemy GSL obejmują również model MVS marki Sentry Equipment, do pobierania próbek do butli. Model MVS jest wyposażony w rączkę ze sprężyną powrotną, aby zapobiec niezamierzonemu dozowaniu. Systemy GSL zostały zaprojektowane w oparciu o butle typu Boston Round, ale mieszczą się w nich również butelki o innej geometrii z innych materiałów. Systemy GSL są montowane ze złączek zaciskowych marki Swagelok, co zapobiega potencjalnym wyciekom w przypadku złączek z gwintami NPT.
Zobacz standardowe projekty GSL.
Masz pytania?
Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok..