alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Zawory Swagelok®

Zawory Swagelok są szczelne i trwałe w krytycznych zastosowaniach - od najdalszych zakątków kosmosu po dno oceanu i wszędzie pomiędzy nimi. Znane z trwałości wynikającej ze starannie kontrolowanych praktyk produkcyjnych, nasze zawory działają niezawodnie nawet po latach użytkowania w wymagających zastosowaniach.

Zawory Swagelok® do osadzania warstw atomowych (ALD)

Zawory Swagelok o ultra wysokiej czystości do osadzania warstw atomowych (ALD) oferują ultra wysoką żywotność cyklu, szybkie uruchamianie, wysokie natężenia przepływu, odporność na zanurzenie termiczne i ekstremalną czystość potrzebną do precyzyjnego dozowania w zaawansowanych zastosowaniach do produkcji półprzewodników.

Ball valves Swagelok

Zawory kulowe i ćwierćobrotowe zawory grzybkowe

Zawory kulowe mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, od ogólnego zastosowania do obsługi paliw alternatywnych w celu sterowania przepływem w układzie. Zawory kulowe Swagelok, dostępne w wersji włącz-wyłącz, przełączającej lub krzyżowej, mogą być produkowane lub konfigurowane zgodnie z szerokim zakresem specyfikacji. Zawory grzybkowe zapewniają pełny przepływ i wymuszone odcięcie w prostej, kompaktowej konstrukcji, w zastosowaniach, gdzie przestrzeń ma znaczenie.

Zawory mieszkowe

Zawory mieszkowe wykorzystują bezspoinową konstrukcję i spawane uszczelnienie, aby zapobiec wyciekom do atmosfery w zastosowaniach ogólnych i o wysokiej czystości. Oferujemy zawory z różnymi opcjami współczynnika przepływu i materiału końcówki trzpienia.

 

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne w linii  Swagelok są dostępne w zakresie regulowanych i stałych ciśnień otwarcia (cracking pressure), aby kontrolować przepływ zwrotny w zastosowaniach ogólnych i o wysokiej czystości. Zawory nadmiarowe zatrzymują uwalnianie nadmiaru przepływu, zwiększając integralność i bezpieczeństwo systemu.

Zawory membranowe

Zawory z uszczelnieniem membranowym minimalizują obszary martwej strefy i ułatwiają oczyszczanie dzięki pełnej ścieżce przepływu. Wpływa to na poprawę wydajności systemu przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego odcięcia przepływu. Różne rozmiary, materiały i konfiguracje, w tym osadzanie warstw atomowych, zanurzenie termiczne i konstrukcja bez sprężyn, spełniają wymagania systemowe aplikacji o wysokiej i bardzo wysokiej czystości.

Zblocza zaworowe

Dwu-, trzy-, cztero- lub pięciozaworowe zblocza zaworowe Swagelok są budowane i testowane fabrycznie, aby zapewnić niezawodne rozwiązania dla krytycznych zastosowań oprzyrządowania. Dostępne są konfiguracje do montażu bezpośredniego, zdalnego lub modułowego, w tym stopy o niskiej emisji związków lotnych oraz zgodne z NACE.

Zawory iglicowe i dozujące

Zawory iglicowe zapewniają niezawodną kontrolę przepływu w szeregu zastosowań, wykorzystując różne konstrukcje trzpieni, schematy przepływu, materiały i połączenia końcowe w konstrukcjach takich jak integralna osłona i osłona złącza. Zawory dozujące zapewniają możliwość precyzyjnej regulacji w celu dokładnego sterowania przepływem w układzie przy niskim lub wysokim ciśnieniu oraz niskim, średnim lub wysokim przepływie.

Zawory interfejsu procesowego (DBB)

Zawory interfejsu procesowego Swagelok umożliwiają płynne przejście od systemu rurociągów procesowych do oprzyrządowania w pojedynczej konfiguracji, zapewniając mniej potencjalnych punktów wycieku, niższą masę instalacyjną i mniejszą przestrzeń.

Szybkozłącza

Nasze różnorodne konfiguracje szybkozłącza umożliwiają szybkie i niezawodne połączenie w celu ograniczenia wycieków i wtrąceń powietrza do systemu.

Zawory upustowe

Proporcjonalne zawory upustowe zapewniają ochronę przed nadciśnieniem przy różnych wartościach ciśnienia. W przypadku aplikacji wymagających spuszczenia ciśnienia z linii sygnałowej do atmosfery, zawory upustowe i odpowietrzające umożliwiają ręczne upuszczenie, odpowietrzenie lub spuszczenie tego ciśnienia.

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Katalogi zaworów do pobrania

W naszych katalogach znajdują się szczegółowe informacje na temat zaworów Swagelok, w tym dane o materiałach konstrukcyjnych, wartościach znamionowych ciśnienia i temperatury, opcjach i dostępnych akcesoriach.

 

 

Šedivá obrazová ikona žárovky

Odkryj blog Swagelok

Opracowaliśmy materiały na temat naszych produktów (dostępne w języku angielskim). Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami i instrukcjami montażu. Dowiedz się, jak nasze produkty pomagają branży obniżyć emisje i koszty.

 

Jak vybrat ventily pro průmyslové fluidní systémy

Minimalizace nákladů na fugitivní emise pomocí nízkoemisních ventilů

Jak izolovat průmyslové fluidní systémy pomocí blokovacích ventilů

Jeden nový ventil. Tři důvody, proč by mohl změnit výrobu polovodičů

 

 


 

Detail kompresní šroubení Swagelok

Zawory Swagelok

Swagelok oferuje jednoczęściowe zawory kulowe do oprzyrządowania, trzyczęściowe zawory kulowe procesowe, zawory kulowe średniego ciśnienia, uniwersalne oraz czopowe, zawory zwrotne, zawory z uszczelnieniem membranowym, zawory dozujące, odcinające i regulacyjne zawory iglicowe, zawory do oprzyrządowania procesowego, zatyczki ćwierćobrotowe i zawory upustowe oraz zblocza zaworowe.

Nasze zawory są dostępne: 

  • wraz z szeroką gamą przyłączy końcowych, w tym złączkami rurowymi Swagelok z możliwością pomiaru, 
  • w szerokim zakresie ciśnień i temperatur roboczych,
  • ze standardowymi i specjalnymi opcjami czyszczenia do zastosowań wymagających wysokiej i bardzo wysokiej czystości (UHP).

Rygorystycznie testujemy każdy zawór i przyłącza pod kątem jakości i wydajności, dzięki czemu możesz mieć pewność, że zapewnią one długotrwałą wydajność wymaganą w środowisku końcowego zastosowania. Swagelok oferuje kontrolę przepływu, której potrzebujesz od dostawcy, któremu możesz zaufać.