Systemy dystrybucji gazu Swagelok®
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowego rozwiązania, czy niestandardowego układu, możemy zaprojektować i zmontować system dystrybucji gazu odpowiedni dla Twojej firmy. Nasze standardowe panele dostarczania gazu są w pełni zmontowane i przetestowane. Można je łatwo zamówić za pomocą naszego przewodnika instalacji według pojedynczych numerów części, minimalizując czas inżynierów poświęcany na specyfikację i zakup nowych systemów. Nasze rozwiązania są wysoce konfigurowalne - możemy dodawać funkcje lub wprowadzać modyfikacje w zależności od potrzeb.
We design Swagelok gas distribution systems based on best practices. Our modular panels feature minimal threaded connections to reduce potential leak points, and they are intuitively labeled to promote safe, simple use, and maintenance. All our gas distribution systems are backed by the Swagelok Limited Lifetime Warranty.
Systemy dystrybucji gazu Swagelok są projektowane w oparciu o najlepsze praktyki. Nasze panele modułowe posiadają minimalną liczbę połączeń gwintowanych, aby ograniczyć potencjalne punkty wycieku. Są intuicyjnie oznaczone aby wspierały bezpieczne, proste użytkowanie i konserwację. Wszystkie nasze systemy dystrybucji gazu są objęte gwarancją Swagelok Limited Lifetime Warranty.
Dowiedz się, jak nasi inżynierowie opowiadają o różnych podsystemach dystrybucji gazu zaprojektowanych przez Swagelok i korzyściach, jakie mogą one przynieść.
Modułowe podsystemy dystrybucji gazu
Systemy dystrybucji gazu Swagelok są zbudowane na bazie jednego lub szeregu stopni regulacji ciśnienia i mogą obejmować cztery podsystemy:
- Swagelok® source inlet (SSI)
- Swagelok® gas panel (SGP)
- Swagelok® changeover (SCO)
- Swagelok® point-of-use (SPU)
1. Swagelok® source inlet (SSI)
SSI (Źródło wlotowe) tworzy połączenie między źródłem gazu pod wysokim ciśnieniem a systemem dystrybucji. Ważne jest, aby wlot miał odpowiednie połączenie z butlami, wężami, rurami, filtrami oraz funkcją odpowietrzania, oczyszczania i odciążania. Stanowi to gwarancję, że gaz może być bezpiecznie doprowadzany do głównego systemu kontroli ciśnienia gazu lub automatycznego przełączania.
W przypadku pojedynczej butli gazowej montaż może być bardzo prosty - wystarczy wąż i złącze, podczas gdy montaż wielu butli może wymagać rozdzielacza składającego się z wielu węży i zaworów.
Oferujemy:
- Wysoce konfigurowalne opcje przedmuchiwania lub odpowietrzania gazów podczas wymiany butli, zawsze zapewniające bezpieczeństwo operatora.
- Opcje odpowietrzania poszczególnych linii w celu maksymalizacji wydajności.
Pomoc doradców Swagelok
Oczywistym jest założenie, że wlot źródła będzie standardowo dostarczany z nowym panelem gazowym i będzie wyposażony w odpowiednie złącze butli, ale nie zawsze tak jest. Nasi doradcy dopilnują, aby wszystkie komponenty zostały uwzględnione i prawidłowo dobrane, z minimalnymi punktami połączeń, wężami, które nie spadają na ziemię i odpowiednio podpartymi komponentami. Ponadto doradzimy, kiedy niektóre gazy mogą wymagać użycia specjalnych węży.
2. Swagelok® gas panel (SGP)
Główny reduktor ciśnienia gazu, SGP, kończy pierwszą redukcję ciśnienia gazu źródłowego i zapewnia, że jest on dostarczany z prawidłowym natężeniem przepływu do następnego etapu w układzie. Redukcja ciśnienia może być realizowana jednoetapowo za pomocą pojedynczego reduktora ciśnienia lub dwustopniowo za pomocą układu podwójnego reduktora ciśnienia.
Oferujemy:
- Modułowe panele, które są łatwe w serwisowaniu, ponieważ każdą część można odłączyć za pomocą połączenia Swagelok, dzięki czemu panel nigdy nie musi być demontowany.
- Możliwość wprowadzenia identyfikacji kolorami w obrębie reduktora i zaworu dla danej lokalizacji komponentu
Pomoc doradców Swagelok
Określenie prawidłowego ciśnienia wlotowego i tłoczenia może być trudne - nasi doradcy przejrzyście wyjaśnią kwestie związane z różnymi mediami. Pomożemy również zrozumieć, gdzie wymagany jest reduktor dwustopniowy - wielu klientów jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, że większość butli nie wymaga rozwiązania dwustopniowego.
3. Swagelok® changeover (SCO)
Automatyczny system przełączania płynnie przełącza się z jednego źródła gazu na drugie, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie. Odbywa się to za pomocą dwóch reduktorów ciśnienia, dzięki czemu system może kontynuować pracę w przypadku zmiany głównego źródła gazu. Nasza stacja przełączania pozwala na ustawienie punktów przełączania według wymagań klienta, aby zmniejszyć ilość zmarnowanego gazu w butlach.
Oferujemy:
- Pewność, że punkt przełączania pozostanie stabilny.
- Opcjonalną regulację liniową, jeśli system zawiera reduktor w punkcie poboru - może to wyeliminować dodatkowy koszt reduktora na SCO
- Elastyczność ustawienia ciśnienia przełączania zgodnie ze specyfikacją użytkownika
Pomoc doradców Swagelok
Automatyczne systemy przełączania są szeroko stosowane, ale często nie rozumiemy ich działania. Ponadto, rozwiązanie "jeden rozmiar dla wszystkich" jest zwykle stosowane do wielu różnych systemów, których parametry i potrzeby mogą się różnić. Możemy pomóc Twojemu zespołowi lepiej zrozumieć funkcjonalność systemu, aby wyeliminować niepewność związaną z obsługą, rozwiązywaniem problemów i konserwacją.
4. Swagelok® point-of-use (SPU)
Point-of-use to ostatni, krytyczny etap kontroli ciśnienia przed użyciem gazu. Zazwyczaj składa się on z reduktora ciśnienia, manometru i zaworu odcinającego. Systemy punktu poboru oferują wygodną i dokładną metodę regulacji ciśnienia w celu spełnienia wymagań stanowiska testowego lub sprzętu.
Oferujemy:
- Standardowe i spójne działanie w punkcie poboru.
- Przepływ od góry do dołu lub od dołu do góry, aby spełnić potrzeby konfiguracji.
- Opcje montażu płaskiego, dolnego, górnego i ściennego.
- Kompaktową konstrukcję.
Pomoc doradców Swagelok
Wskazujemy możliwości oszczędności, np. jak można wykorzystać jednostopniowy SGP w celu zminimalizowania kosztów, gdy dopuszczalne jest zmienne ciśnienie w linii między SGP a SPU. Wszystkie podsystemy Swagelok® są wysoce konfigurowalne zgodnie z wymaganiami klienta, a nasi doradcy pomogą wybrać najlepsze komponenty do danego zadania i zapewnią odpowiednią opcję montażu, która zminimalizuje możliwość wystąpienia uszkodzeń.