Rurki przelewowe
Rurki przelewowe zapewniają przestrzeń kompensacyjną o pożądanej objętości w cylindrach zawierających skroplone gazy, dzięki czemu ciecz w cylindrze może się rozszerzyć w przypadku wzrostu temperatury. Bez wystarczającej przestrzeni kompensacyjnej, niewielki wzrost temperatury może spowodować znaczne rozszerzenie cieczy i radykalne zwiększenie ciśnienia.
Rurki przelewowe są przyspawane do adaptera lub trójnika od strony gwintu męskiego. Adapter lub trójnik są następnie wkręcane w gwint żeński cylindra do poboru prób.
Rurki przelewowe mogą być również przyspawane bezpośrednio do zaworu z nieobrotowym trzpieniem od strony gwintu męskiego. Następnie zawór jest wkręcany w gwint żeński cylindra do poboru prób.
Cechy- Wykonane z rurki ze stali nierdzewnej 316 lub stopu alloy 400
- Dostępne z gwintami NPT w rozmiarach 1/4 lub 1/2 cala
- Oznaczone jako "Outage Tube" w celu identyfikacji
Zawory iglicowe z nieobrotowym trzpieniem
Zawory iglicowe posiadają preferowany kierunek przepływu w celu ograniczenia ciśnienia i są zorientowane w taki sposób, aby stawić opór ciśnieniu panującemu wewnątrz cylindra. Seria D ma szerokie zastosowana dzięki wymiennej końcówce trzpienia i kompaktowemu uchwytowi.
Cechy- Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o prostym lub kątowym kierunku przepływu
- Uchwyt ochronny zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do funkcjonalnych części zaworu
- Średnica otworu przelotowego od 2,4 do 5,6 mm (0,093 do 0,218 cala)
- Współczynnik przepływu (Cv) od 0,12 do 0,53
- Przyłącza w postaci gwintów wewnętrznych NPT, zewnętrznych NPT, przyłączy zaciskowych Swagelok i mieszanych typów przyłączy
- Ciśnienie robocze do 206 barów (3000 psig)
- Temperatura robocza do 232°C (450°F) w przypadku trzpienia z zakończeniem z PEEK
- Materiał wykonania: stal nierdzewna, mosiądz i stop alloy 400
Membrany bezpieczeństwa
Membrany bezpieczeństwa zabezpieczają cylindry do poboru prób przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, odpowietrzając zawartość cylindra do atmosfery. Zastosowanie membrany bezpieczeństwa jest zalecane w przypadku środków chemicznych, które mogą gwałtownie rozszerzać się i zwiększać ciśnienie w wyniku zmian temperatury.
Membrana bezpieczeństwa jest przyspawana do korpusu, który jest wkręcony w korpus zaworu lub trójnik z taśmą bezpieczeństwa i uszczelniony o-ringiem z elastomeru. Membranę bezpieczeństwa można łatwo wymienić bez wyjmowania zaworu lub trójnika z cylindra.
Uchwyt do przenoszenia
Uchwyt do przenoszenia to opcjonalny produkt, który umożliwia wygodne i bezpieczne przenoszenie cylindrów z próbkami. Uchwyt jest wykonany ze stali nierdzewnej 304 i jest przeznaczony do użytku z cylindrami o pojemności 300 cm3 i większej..