Usługi dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego
Świadczymy różnorodne usługi dla zakładów chemicznych, które pomagają zminimalizować przestoje, poprawić wydajność procesów, unikać nieszczelności i uzyskać większą niezawodność w ramach korzystania z oprzyrządowania analitycznego. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz zaprojektować i zbudować niestandardowe układy przepływowe, rozwiązać problemy związane z obecnymi instalacjami oraz przeszkolić pracowników.
Skontaktuj się z naszym specjalistą

Jak pomogliśmy naszym klientom?
Podczas regularnej konsultacji z jednym z klientów okazało się, że nie był on zadowolony z wyników swojego próbkowania. Zaproponowaliśmy więc kolejne spotkanie, w którym udział wzięli nasz zespół oraz kierownik produkcji klienta, technolog, dział utrzymania ruchu, kierownik inwestycji i menedżer ds. zakupów.
Zidentyfikowaliśmy, co sprawiało problemy podczas próbkowania i jak Swagelok może pomóc. Przedstawiliśmy kompaktowe rozwiązanie, które:
- zapewnia reprezentatywne próbki,
- minimalizuje martwe strefy, które pogarszają jakość próbek,
- ułatwia i upraszcza obsługę,
- gwarantuje bezpieczną obsługę,
- eliminuje błędy ludzkie.
Następnie wspólnie określiliśmy wymagania dla różnych mediów, temperatur i ciśnień, wybraliśmy odpowiednie produkty z naszego portfolio i dostosowaliśmy rozwiązanie do potrzeb klienta. W sumie dostarczyliśmy 9 paneli próbkowania, w tym dwa z ochroną termiczną, 11 próbników i inne akcesoria.
Czy jesteś zadowolony z próbkowania? Czy możesz na nim polegać? Jeśli masz wątpliwości, połączmy nasz zespół z Twoim i porozmawiajmy, jak poprawić próbkowanie w Twojej firmie.
Połączmy nasze zespoły

Nasze metody wspierania przemysłu chemicznego

Zwiększamy poziom bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, zwłaszcza gdy w zakładach znajdują się wysoce lotne, żrące lub w inny sposób niebezpieczne media. Właśnie dlatego oferujemy szczelne komponenty, które zapobiegają wydostawaniu się cieczy i gazów z systemów, a także zestawy zaprojektowane z minimalną liczbą punktów połączeń. Zapewniamy również usługi wsparcia oparte na wieloletnim doświadczeniu w branży chemicznej.
- Lokalni pracownicy centrów sprzedaży i serwisu Swagelok są przygotowani do pomocy w doborze odpowiednich komponentów, konsultacji w zakresie projektowania systemów, a nawet produkcji niezawodnych zespołów systemów przepływowych w celu poprawy bezpieczeństwa w zastosowaniach związanych z cieczami i gazami.
- Nasi inżynierowie, wspierani przez globalny zespół ekspertów w dziedzinie systemów przetwarzania chemicznego i oprzyrządowania analitycznego, dokonają oceny systemów przepływowych i przedstawią szczegółowe zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka.
- Nasze dogłębne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa zapewni inżynierom procesowym i analitycznym, technikom oraz personelowi utrzymania ruchu wiedzę niezbędną do unikania błędów podczas montażu, użytkowania i konserwacji układów przepływowych.

Zapewniamy bezawaryjność i niezawodność
Utrzymanie sprawności i niezawodności urządzeń procesowych i układów poboru próbek ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie rentowności. Nieszczelności systemów przepływowych lub awarie komponentów, które prowadzą do utraty produktywności, utraty medium procesowego lub utraty wydajności energetycznej, są niedopuszczalne. Dlatego pomagamy operatorom zakładów chemicznych i rafinerii na całym świecie zminimalizować czas potrzebny na konserwację i naprawę układów przepływowych.
- Nasi inżynierowie mogą udzielić informacji na temat wyboru kompatybilnych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i sprawdzonych procesów, które pomogą utrzymać niezawodne działanie różnego rodzaju systemów przepływowych w trudnych warunkach.
- Ocenimy układy uszczelnień mechanicznych i pomożemy wydłużyć żywotność urządzeń obrotowych dzięki standardowym systemom uszczelnień Swagelok produkowanym zgodnie z wytycznymi API. Możemy również pomóc w zastąpieniu rurociągów bezszwowymi rurami cienkościennymi, aby uprościć ich utrzymanie i zwiększyć ich niezawodność.
- Przeprowadzając audyty techniczne układów przepływowych, pomagamy zidentyfikować możliwości poprawy wydajności instalacji i przedstawiamy zalecenia uporządkowane według szacowanego zwrotu z inwestycji.

Pomagamy redukować koszty i unikać zbędnych wydatków
Ograniczanie budżetu, presja rynkowa lub inne warunki pozostające poza kontrolą mogą utrudnić osiągnięcie celów w zakresie rentowności. Jeśli znajdujesz się pod presją, aby zrobić więcej za mniej, możemy pomóc Ci zminimalizować zużycie zasobów związanych z projektowaniem i montażem systemu, wymianą komponentów, konserwacją lub zużyciem mediów.
- Specjaliści Swagelok mogą budować konfigurowalne, niezawodne zespoły układów przepływowych, które pomagają zmaksymalizować żywotność sprzętu, jednocześnie minimalizując straty mediów, czasu i sprzedawanych produktów.
- Nasi specjaliści ocenią nowo planowane układy przepływowe i zarekomendują oprzyrządowanie procesowe oraz inne elementy systemu optymalne dla danych zastosowań. Dokonają również oceny istniejących systemów i zidentyfikują wycieki oraz inne przyczyny nieefektywności, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów operacyjnych.
- Eksperci ds. układów poboru mają możliwość przeprowadzenia dogłębnej analizy układów poboru, od punktu poboru na rurociągu/zbiorniku aż po analizator, aby poprawić jakość próbkowania. Nasi specjaliści pomogą wyeliminować przyczyny niskiej jakości próbek, skrócić czas przestoju analizatora, rozwiązać problemy związane z obciążeniem cząstkami stałymi lub opóźnieniem, a także polecić sprawdzone projekty systemów pozwalające lepiej kontrolować dane wejściowe procesu i zarządzać kosztami.
- Nasi doradcy ds. dystrybucji gazu na miejscu wykrywają nieszczelności prowadzące do marnotrawstwa drogich gazów lub nieefektywności systemu z powodu utraty ciśnienia. Polecamy standardowe projekty podsystemów paneli gazowych dla wydajnej obsługi gazów w całym obiekcie.

Ułatwiamy działania w zakresie zrównoważonego rozwoju
Jeśli redukcja emisji jest Twoim priorytetem ze względu na cele środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem lub presję ze strony inwestorów i organów regulacyjnych, możemy pomóc uniknąć grzywien, utraty reputacji i wycieków płynów, które zagrażają ludziom, rentowności i planecie. Dążąc do osiągnięcia celów w zakresie dekarbonizacji, pracując nad zerową emisją netto lub w inny sposób realizując bardziej przyjazne dla środowiska operacje związane z systemem płynów, możemy pomóc w transformacji energetycznej.
- Nasi specjaliści ds. układów przepływowych mogą pomóc w znalezieniu "łatwych wygranych" związanych z redukcją emisji, znajdując potencjalne punkty wycieków w systemach, wskazując, gdzie energia jest marnowana w procesach i sugerując szczelne komponenty układów przepływowych, takie jak certyfikowane zawory niskoemisyjne, aby zapobiec niezorganizowanym emisjom zanieczyszczeń.
- Specjaliści Swagelok ds. układów przepływowych dostarczają również informacje na temat sposobów unikania emisji niezorganizowanych. Zalecamy alternatywne rozwiązania projektowe oraz dostarczamy sprzęt, taki jak panele do poboru próbek o niskim wycieku i obiegu zamkniętym, które minimalizują ryzyko wycieku płynów do środowiska.
- Operatorom zakładów chemicznych pomagamy skutecznie zarządzać emisjami bezpośrednimi. Dostarczamy im wysokiej jakości komponenty systemów przepływowych, oprzyrządowanie analityczne, szkolenia i usługi na miejscu, które umożliwiają niezawodne ciągłe monitorowanie emisji w pochodniach gazowych i kominach lub wokół zakładów.