Skontaktuj się z naszym specjalistą

Jak pomogliśmy naszym klientom?
Linia testowa do mieszania gazów w badaniach i rozwoju w przemyśle chemicznym
Firma zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie w nowym projekcie, który skupia się na innowacyjnej linii testowej do mieszania gazów. Celem było zmierzenie poziomu zanieczyszczeń, takich jak węgiel, hel, metan czy CO2.
Wyniki tych badań, które potrwają 4-5 lat, mają potencjał, by wprowadzić istotne innowacje w branży.
- Naszym wyzwaniem było dostarczenie rozwiązania, które będzie nie tylko skuteczne, ale także niezawodne i precyzyjne. Kluczowe było wyeliminowanie wycieków.
- Wspólnie z klientem wybraliśmy odpowiednie produkty, dostosowane do wymaganych ciśnień, temperatur i mediów.
- Udostępniliśmy elektroniczny katalog EDTR oraz katalog online z plikami CAD, aby klient mógł zaprojektować system.
- Następnie nasz dział inżynieryjny pomógł zoptymalizować zaprojektowany system, aby zmieścił się w ograniczonej przestrzeni.
- Zredukowaliśmy również liczbę rur i zoptymalizowaliśmy cały system, aby obniżyć koszty.
- Po zatwierdzeniu projektu i wycenie, zorganizowaliśmy dostawę wszystkich komponentów. Oczywiście na czas.
Zorganizowaliśmy także szkolenie techniczne dla zespołów, które będą obsługiwać nową linię testową. Dzięki temu klient będzie mógł prawidłowo zainstalować wszystkie produkty, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.
Ta współpraca pokazała nam, jak ważne jest posiadanie szerokiej gamy produktów oraz współpraca z działem technicznym, który jest gotowy dostosować produkty do specyficznych potrzeb klienta. Teraz pozostaje nam tylko czekać na wyniki badań firmy! Dziękujemy za możliwość bycia częścią tego projektu.
Połączmy nasze zespoły

Terminowe dostarczanie produktów badań powietrza dzięki przejrzystości
Jeden z naszych klientów potrzebował kompletnego oprzyrządowania i orurowania do pobierania reprezentatywnych próbek powietrza, które wykorzystuje do badania globalnych zmian klimatycznych i wpływu człowieka na środowisko.
Wyzwanie nie dotyczyło tak bardzo aspektu technicznego, co czasowego.
Klient wymagał, aby komponenty do stacji monitorowania powietrza były dostarczane zgodnie z precyzyjnym harmonogramem, w czasie, gdy na rynku brakowało kapilar.
Nasz zespół szybko i efektywnie działał we wszystkich działach, zapewniając dostawę, która spełniała wymagania dotyczące kompatybilności chemicznej, jakości powierzchni i odpowiedniej grubości materiału.
Dzięki szybkiej konsultacji z klientem oraz wsparciu w zakresie przejrzystego finansowania projektu, udało nam się dostarczyć wszystkie niezbędne komponenty na czas.
Nasza praca w zakresie dostarczania systemów zasilania płynami to nie tylko inżynieria. Jedną z naszych kluczowych wartości jest koncentracja na kliencie, a historia tego projektu to świetny tego przykład.
Dziękujemy za zaufanie i czekamy na kolejne wyzwania, zarówno techniczne, jak i czasowe!
Połączmy nasze zespoły

Nasze metody wspierania działów badań i rozwoju

Przekazujemy specjalistyczną wiedzę techniczną
Zdobycie specjalistycznej wiedzy potrzebnej do projektowania, montażu i konserwacji układów przepływowych może być sporym wyzwaniem. Nierzetelne wyniki testów i konsekwencje pracy w niebezpiecznych warunkach laboratoryjnych to ryzyko, którego firma Swagelok może pomóc uniknąć. Kierujemy się ścisłymi protokołami, które regulują finansowanie projektów, a nasze centra sprzedaży i usług ściśle współpracują z klientami w celu osiągnięcia najwyższego poziomu dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa procesów. Współpraca ze specjalistami firmy Swagelok pomoże opracować lepszą ścieżkę rozwoju.
- Zapewniamy dostęp do profesjonalnego wsparcia, szczególnie dla nowych pracowników laboratoriów, którzy potrzebują porady w chwilach, gdy czują się niepewnie.
- Nasze autoryzowane centra sprzedaży i serwisu mogą uzupełnić kompetencje pracowników lub zapewnić wsparcie tam, gdzie potrzebna jest perspektywa eksperta.
- Transfer wiedzy to kolejny powód, dla którego wiele laboratoriów wybiera usługi Swagelok - nasz program jest jednym z najbardziej kompleksowych programów szkoleniowych w zakresie układów przepływowych.
- Nasza strona internetowa została zaprojektowana tak, aby pomóc w szybkim wyszukiwaniu i specyfikacji produktów, które pomogą zapewnić optymalne wyniki.
- Nasze usługi projektowe, montażowe i lokalne są na światowym poziomie w zakresie produkcji i inżynierii i pozwalają rozwiązywać nowe wyzwania.
Pomagamy przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek
Rosnąca złożoność techniczna i stale zmieniające się wymagania dotyczące rozwiązań obejmujących szerokie zakresy temperatur, przepływów i ciśnień mogą stanowić wyzwanie dla techników laboratoryjnych i chemików, którzy muszą dokonać właściwego wyboru komponentów układów przepływowych. Poświęcamy dużo czasu i środków, aby pomóc w planowaniu prac badawczo-rozwojowych na wczesnym etapie. Nasza elastyczność i sprawność działania na wszystkich etapach projektu umożliwia przyspieszenie wprowadzania produktów klienta na rynek. Oparty na współpracy proces sprzedaży i inżynierii pomaga uniknąć wydatków na nową infrastrukturę, zanim będzie ona wymagana do obsługi Twojego ośrodka badawczego.
- W ramach tego modelu współpracy klient opracowuje własność intelektualną, oprogramowanie, projekt i dokumentację regulacyjną, a firma Swagelok dostarcza rozwiązania w zakresie kontroli przepływu płynów w celu wsparcia testów i produkcji na ograniczoną skalę.
- Nasze podejście pomaga uniknąć znacznych czasochłonnych i kosztownych zmian w systemach przepływowych, które mogą opóźnić realizację projektu.
- Dopasowując nasz cykl sprzedaży do cyklu badań i rozwoju klienta, zapewniamy synergię projektu od pomysłu do realizacji, dzięki czemu można szybciej wprowadzić produkt na rynek.
- Ułatwiamy również uzyskanie odpowiedniej dokumentacji dla danego projektu, oferując certyfikaty produktów i listę zatwierdzeń dla komponentów Swagelok według branży lub kategorii.

Wysoka jakość dzięki precyzyjnemu myśleniu
Nasi wykwalifikowani operatorzy maszyn, rygorystyczne metody kontroli jakości i kompletna identyfikowalność mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby błędów wszędzie tam, gdzie działają układy przepływowe. Proces produkcji od początku do końca leży w naszych rękach, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze produkty będą działać niezmiennie dzień po dniu i test po teście. Od projektu, przez produkcję, aż po dystrybucję, dbamy o szczegóły, abyś Ty mógł skupić się na swojej misji rozwijania odkryć naukowych.
- 75 letnie doświadczenie firmy Swagelok w produkcji złączek zaciskowych zapewnia łatwość montażu, szczelność i niskie zapotrzebowanie na konserwację.
- Wykuwamy, obrabiamy, elektropolerujemy, spawamy, montujemy i testujemy we własnych zakładach. Wszystkie złączki są oznaczone naszą nazwą, rodzajem materiału i identyfikatorem.
- Identyfikowalność surowców jest częścią kompletnego Systemu Jakości Swagelok (SQS), który umożliwia usprawnienie procesów w całym naszym łańcuchu dostaw. Dzięki temu klienci mogą wprowadzać na rynek produkty i podejmować inicjatywy w krótszym czasie i z większą pewnością.
- Służymy specjalistyczną wiedzą branżową, np. w zakresie zamawiania zaworów wymagających certyfikatu ASME NQA-1 lub odpowiedniego rodowodu dla systemów rur próżniowych i ciśnieniowych do przesyłania cieczy kriogenicznych.
- Spełniamy również wymagania dotyczące specjalnego czyszczenia i pakowania komponentów zgodnie z normą ASTM G93 poziom C, a także dotyczące produktów o ultrawysokiej czystości (UHP) do specjalistycznych zastosowań.
- Specjaliści Swagelok wspierają również prawidłową konfigurację platform produkcyjnych i mogą pomóc zespołowi badawczo-rozwojowemu w osiągnięciu celów w zakresie jakości, wydajności i bezpieczeństwa późniejszej produkcji.