alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Výzkum a vývoj

Získejte oporu pro pokrok ve vědeckých objevech díky efektivnímu návrhu, instalaci a údržbě vysoce přesných, těsných a snadno ovladatelných fluidních systémů.

 Pokrok ve vědě pomocí fluidních systémů

Váš výzkum vyžaduje vaši plnou pozornost – netěsnosti fluidního systému by neměly být součástí rovnice. Místo toho, abyste vynakládali své prostředky na návrh, obstarávání zdrojů, konstrukci a testování sestavy, můžete starost o fluidní systémy přenechat našim zkušeným odborníkům. Nabízíme vám pohodlný přístup k síti inženýrů, techniků a dalších
odborníků, kteří jsou připraveni podpořit váš projekt od konceptu po dokončení.

Existuje mnoho způsobů, jak Swagelok funguje jako prodloužená ruka vaší laboratoře, konstrukčního nebo výzkumného a vývojového týmu:

  • Zaměření na kvalitu výroby a extrémní přesnost, které již po desetiletí podporují veřejné i soukromé výzkumné a vývojové úsilí a instituce
  • Nabídka široké škály produktů navržených tak, aby vám pomohly dopravit média od zdroje k místu použití, a to bezpečně, efektivně a přesně, s minimálním odpadem
  • Přístup k odborníkům, kteří vás podpoří v každém kroku procesu a kteří rozumí vašim technickým a obchodním požadavkům na dosažení optimálních výsledků

Od vysokotlakých až po ultra vysokovakuové aplikace se můžete spolehnout na naše odborné znalosti v oblasti fluidních systémů. Bezpečně udržíme váš provoz na cestě k nejlepším výsledkům, aby se váš nápad dostal rychleji na trh.

Aplikace pro výzkum a vývoj (R&D)

Podporujeme výzkum a vývoj napříč průmyslovými odvětvími. Pomáháme národním výzkumným laboratořím, univerzitním skupinám, správcům budov a architektonickým firmám v dosahování jejich cílů v oblasti vysoce výkonného vybavení a zařízení. Těm, kteří usilují o dokonalost procesů, můžeme pomoci s celou řadou aplikačních potřeb pro fluidní systémy. Jde zejména o:

  • Autoklávy
  • Katalytické reakce
  • Odstředivky
  • Chemické syntézy
  • Chemické napařování (CVD)
  • Fermentory
  • Zařízení pro plynovou chromatografii
  • Systémy pro distribuci/dodávky plynu
  • Plynové reaktory
  • Obecné laboratorní vybavení
  • Výměníky tepla
  • Hydrogenační reaktory
  • Inkubátory
  • Laboratorní přístroje
  • Olejové modulární ližiny
  • Pilotní zařízení
  • Chemie polymerů
  • Purifikační panely
  • Rozpouštědlové linky
  • Plnicí stanice rozpouštědel
  • Zkušební zařízení
  • Vakuové systémy
  • Elektrolýza vody

 

 

Produkty pro výzkum a vývoj (R&D)

Mnoho výzkumných a vývojových pracovišť nachází v našich produktech hodnotu, která jim pomáhá splnit přísné požadavky průmyslu a zákazníků. Jak jednou řekl náš zakladatel Fred Lennon, „hořkost špatné kvality zůstává ještě dlouho poté, co se zapomene na sladkost nízké ceny“.

U každé komponenty nebo sestavy, kterou navrhujeme a vyrábíme, zohledňujeme celkové náklady spojené s vlastnictvím. Jsme hrdí na to, že vám můžeme přinést více řešení fluidních systémů, která jsou podporována omezenou doživotní zárukou.

Swagelok kompresní šroubení - 6 typů fittings

Kompresní šroubení

Získejte vysokou spolehlivost těsnění kov na kov a nepropustnost od vakua po přetlak díky kompresnímu šroubení s kovovým těsněním VCR®. Dále můžete vybírat z potrubních tvarovek, svařovaných tvarovek a mnoha typů trubkových tvarovek Swagelok® v nejčastěji využívaných velikostech 1/4", 1/8" a 1/16".

Banner pro Swagelok rychlospojky

Rychlospojky

Připojujte rychle a s jistotou pomocí široké škály našich rychlospojek. Omezíte díky nim úniky a zanesení vzduchu do systému. Nabízíme rychlospojky Swagelok® s plným průtokem, přístrojové, miniaturní a s teflonovým těsněním.

 

Skupina regulátorů tlaku Swagelok se zelenými rukojeťmi

Regulátory tlaku

Získejte od svých regulátorů sadu funkcí, které potřebujete. Regulátory Swagelok® s redukcí tlaku, regulátory se zpětným tlakem a speciální regulátory udržují tlak a minimalizují pokles v širokém spektru tlaků a průtoků. Naši specialisté vám také pomohou určit nejlepší subsystém distribuce plynu pro váš provoz, včetně vstupů zdrojů, přepínacích regulátorů, plynových panelů a systémů v místě použití.

 

Dva kulové ventily Swagelok řady GB 60

Ventily

Obraťte se na nás pro dodání kulových, zpětných, jehlových a dávkovacích ventilů, pojistných ventilů, kuželových, odvzdušňovacích a proplachovacích ventilů a ventilů s vlnovcovým těsněním. Nabízíme také rozdělovače a systémy pro výběr průtoku pro využití v procesních analyzátorech. Dále u nás najdete membránové ventily pro potřeby aplikací s vysokou a velmi vysokou čistotou a s malým vnitřním objemem. Naše výrobky navrhujeme tak, aby měly dlouhou životnost. 

 

Skupina Swagelok tlakových, plynových a teflonových hadic v různém provedení

Hadice a ohebné trubky

Vyberte si z různých materiálů jádra, typů výztuh a koncových připojení, které vyhovují prakticky jakémukoli požadavku na tlak a teplotu. Získejte volně ložené hadice, hadicové sestavy a hadice na zakázku ve velikostech 1/8" až 2". V naší nabídce najdete také hadice s kovovým jádrem s odolností do 1 000 °C a hadice s jádrem z PTFE s odolností teplot do 450 °C. Naše flexibilní hadice PFA a vinylové hadice vám navíc poskytnou ještě více chemicky odolné vlastnosti při nízkotlaké aplikaci.

 

Swagelok bezešvé nerezové  a plastové trubky s podpěrným systémem

Trubky a příslušenství

Pořiďte si u nás spolehlivé trubky včetně podpůrných systémů, nástrojů na ohýbání, ohýbaček trubek a nástrojů na řezání a přípravu trubek. V našich katalozích najdete podrobné informace o produktech, včetně konstrukčních materiálů a tlakových a teplotních hodnot. Vyberte si z různých variant trubek, jako jsou opláštěná potrubí, která vám umožní vytvářet systémy s dlouhou životností.

 

Svařovací systém Swagelok v modré barvě s laserovou čtečkou a ovládacím kabelem

Systém orbitálního svařování

Svařujte důsledně a efektivně s orbitálním svařovacím systémem Swagelok®. Získáte nákladově efektivní a spolehlivé orbitální svary metodou GTAW pro trubky z nerezové oceli, trubky a exotické kovy. Orbitální svařovací systémy se snadno používají a umožňují kvalitní svary s menším počtem příprav než ruční metody. Zároveň představují menší riziko požáru, což pomáhá vaší laboratoři nebo výzkumnému zařízení vyhnout se nehodám a zraněním.

 

Swagelok dva manometry s detailem displeje

Měřicí zařízení

Vyberte si z celé řady měřidel určených pro různé podmínky, od nízkého tlaku po náročný provoz. Měřicí zařízení Swagelok® se snadno instalují a můžete je mít i v konfiguracích pro vícenásobnou montáž. Mezi další měřáky, které vám nabízíme, patří snímače tlaku a průtoku, teploměry, průtokoměry a produkty MPC pro miniaturizaci.

 

Čtyřy typy nerezových vzorkovacích lahví Swagelok

Vzorkovací lahve (vzorkovnice)

Zbavte se starostí s přepravou chemikálií. Vyberte si z naší nabídky lahví na vzorky, které jsou v souladu s různými průmyslovými normami pro přepravu. Tyto odolné kovové lahve s tlakovou ochranou také zabraňují úniku vzorků během provozu systému pro odběr vzorků a snadno se čistí.

 

Služby pro výzkum a vývoj

Zpřísňující se bezpečnostní předpisy i nedostatek znalostí o fluidních systémech spolu s tlakem na růst zisků nutí mnoho organizací hledat způsoby, jak zefektivnit systémy a proškolit zaměstnance. Využijte našich odborných znalostí a inženýrských služeb přizpůsobených vašim individuálním potřebám.

Swagelok Custom Solution Zakázková výroba

Konstrukční a montážní služby (Custom Solutions)

Pořiďte si na zakázku fluidní systém, který vyhovuje přesně vašim potřebám. Naši specialisté přizpůsobí osvědčená řešení vašemu provozu nebo mohou převzít váš koncept a vyrobit podle něj finální produkt. S konstrukčními a montážními službami Swagelok můžete snížit své náklady tím, že snížíte počet vlastních kontrol dílů, úsilí při zajišťování kvality, manipulaci s díly, dobu montáže a počet přepracování a zmetků.

Swagelok technická školení

Školení v oblasti fluidních systémů

Objednejte naše praktická školení určená pro inženýry, vedoucí pracovníky a další osoby, které se zabývají instalacemi a kontrolami fluidních systémů. Pomozte svým zaměstnancům vybudovat si důvěru ve vlastní dovednosti tím, že jim umožníte získat základní znalosti o šroubeních, ventilech, regulátorech, hadicích, ohýbání trubek atd. Všechny kurzy vedou instruktoři certifikovaní společností Swagelok a v případě potřeby je možné je vést online.

 

Swagelok služby na místě

Onsite Services

Využijte své fluidní systémy na maximum. Naši certifikovaní specialisté vám pomohou s hodnocením fluidních systémů a přispějí k nalezení cesty, jak zmírnit bezpečnostní a ekologická rizika a zvýšit efektivitu systému. Dále vám dokážeme sestavit plán na odstranění úniků v celém podniku. Zvyšte také spolehlivost systému odběru vzorků nebo nám dovolte zbavit vaše zaměstnance stresu spojeného s údržbou hadic. 

 

Swagelok nauka o materiálech

Školení v oblasti materiálových věd

Naučte se, které slitiny jsou odolné proti korozi a jak průmyslové normy ovlivňují váš výběr materiálů. Správný materiál totiž pomáhá udržet těsnost fluidních systémů. Školení o materiálech Swagelok® je určeno technickým spolupracovníkům, chemikům a všem, kteří se podílejí na procesu výběru materiálů.

 

KOntaktujte našeho specialistu na fluidní systémy 

 

Jak podporujeme výzkum a vývoj

 

Technické znalosti

Najít odborníky potřebné pro návrh, instalaci a údržbu fluidních systémů může být obtížné. Díky nám můžete předejít nespolehlivým výsledkům testů a důsledkům nebezpečných laboratorních podmínek. Dodržujeme přísné protokoly, kterými se řídí financování projektů. Naši odborníci s vámi budou úzce spolupracovat, abyste dosáhli nejvyšší úrovně přesnosti, spolehlivosti a bezpečnosti procesů. Navrhněte lepší cestu k rozvoji vědeckých možností s našimi specialisty jako vašimi technickými poradci.

  • Poskytujeme snadný přístup k profesionální podpoře, zejména pro nové spolupracovníky laboratoří, kteří potřebují poradit ve chvílích, kdy se cítí nejistí.
  • Můžeme doplnit chybějící dovednosti ve vašem týmu nebo soustředit naše zdroje tam, kde potřebujete pohled odborníka.
  • Předávání znalostí je dalším důvodem, proč si mnoho laboratoří vybírá naše služby. Naše školení patří k nejkomplexnějším tréninkovým programům v oblasti fluidních systémů, které můžete najít.
  • Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby vám pomohly rychle vyhledat a specifikovat produkty, které vám pomohou dosáhnout optimálních výsledků.
  • Služby v oblasti konstrukce, montáže a on-site services přinášejí prvotřídní výrobní a inženýrské kapacity až k vašim dveřím (nebo na virtuální schůzku), abyste mohli řešit nové výzvy.

 

Rychlost uvedení na trh

 

Rostoucí technická složitost a neustále se měnící požadavky, zahrnující široký rozsah teplot, průtoků a tlaků, mohou pro laboratorní techniky a chemiky představovat výzvu v podobě správného výběru komponent fluidního systému. Investujeme značné množství času a zdrojů do pomoci s plánováním výzkumu a vývoje v rané fázi. Díky tomu můžete urychlit uvedení na trh s dodavatelem, který zůstává flexibilní ve všech fázích projektu. Náš proces spolupráce s prodejci a inženýry vám také pomůže vyhnout se výdajům za novou infrastrukturu dříve, než je potřeba. 

  • V rámci tohoto modelu vy vyvíjíte duševní vlastnictví, software, návrh a regulační dokumentaci a my poskytujeme řešení pro fluidní systémy, která podporují testování a výrobu v omezeném měřítku.
  • Náš přístup vám pomůže vyhnout se značným časovým a finančním nákladům spojeným s prováděním změn ve fluidních systémech, které mohou také zpomalit váš projekt.
  • Díky sladění našeho prodejního cyklu s vaším výzkumným a vývojovým cyklem vytvářejí naše týmy součinnost projektu od konceptu až po jeho vytvoření, takže se rychleji dostanete na trh.
  • Usnadňujeme také vytvoření správné dokumentace pro váš projekt pomocí certifikátů výrobků a seznamu schválení pro komponenty Swagelok podle odvětví nebo kategorie.

Zaměřeno na preciznost

 

Naše kvalifikovaná obsluha strojů, přísné metody kontroly kvality a kompletní sledovatelnost mají za cíl zvýšit bezpečnost a snížit chybovost všude, kde se používají fluidní systémy. Jsme zodpovědní za celý výrobní proces od začátku do konce, takže se můžete spolehnout, že naše výrobky budou den po dni a test po testu fungovat konzistentně. Od návrhu přes výrobu po distribuci se staráme o detaily, takže se můžete soustředit na své poslání, kterým je rozvoj vědeckých objevů. 

  • Přirozená kvalita šroubení Swagelok® je výhodou starou více než 75 let. Stále znamená, že naše řešení jsou snadno instalovatelná, těsná a na údržbu nenáročná a nevyžadují častou výměnu.
  • Vše provádíme kováním, obráběním, elektrolytickým leštěním, svařováním, montáží a testováním ve vlastních provozech, přičemž všechna šroubení jsou označena naším jménem, typem materiálu a identifikátorem tavby. 
  • Sledovatelnost surovin je součástí kompletního systému kvality Swagelok (SQS), který umožňuje zefektivnění procesů v celém našem dodavatelském řetězci. Díky tomu můžete zavádět výrobky a nové nápady v kratším čase a s větší jistotou. Poskytujeme přehled specifický pro dané odvětví, například přehlednost při objednávání ventilů vyžadujících certifikaci ASME NQA-1 nebo správný rodokmen pro vakuové a tlakové potrubní systémy pro přenos kryogenních kapalin.
  •  Dokážeme také splnit požadavky na speciální čištění a balení součástí podle normy ASTM G93 Level C a také na výrobky s velmi vysokou čistotou (UHP) pro specializované aplikace.
  • Naši specialisté také poskytují technickou podporu pro správné nastavení výrobních platforem a mohou pomoci vašemu R&D týmu splnit cíle v oblasti kvality, efektivity a bezpečnosti pro následnou výrobu.