alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Systémy pro rozvod plynu (GDP)

Získejte standardizované a konfigurovatelné systémy pro rozvod plynu, které chrání obsluhu, zvyšují provozní dobu a zlepšují přesnost a opakovatelnost procesu.

Systémy pro rozvod plynu Swagelok®

Obraťte se na nás pro standardní řešení fluidního systému i výrobu komplexní sestavy na míru. Standardní panely rozvodu plynu dodáváme sestavené a otestované. Objednáte je snadno z našeho katalogu podle produktových čísel, což vám ušetří čas potřebný na specifikaci jednotlivých dílů. Naše panely a sestavy také můžete konfigurovat podle svých specifických potřeb. Rádi přidáme funkce nebo systém upravíme podle vašich požadavků.

Systémy pro rozvod plynu navrhujeme na základě tzv. best practices. Abychom snížili počet potenciálních míst úniku, mají modulární panely Swagelok minimum závitových spojů. Vše zároveň intuitivně označujeme, což umožňuje bezpečné a jednoduché používání i údržbu. Na všechny naše systémy rozvodu plynu se vztahuje omezená doživotní záruka Swagelok.

Poslechněte si informace o různých subsystémech pro rozvod a distribuci plynu a jejich výhodách

 

 

Vyberte si z modulárních subsystémů pro distribuci plynu

Rozvody plynu Swagelok jsou postaveny na jednom nebo několika stupních regulace tlaku a mohou zahrnovat až čtyři subsystémy:

 

 

1. Swagelok® source inlet (SSI)

Swagelok Source Inlet (SSI)

SSI (přívod zdroje) vytváří spojení mezi zdrojem vysokotlakého plynu a distribučním systémem. Pro bezpečný přívod plynu do primární regulace tlaku nebo do automatického přepínacího systému je důležité, aby byl přívod konstruován s vhodnými komponenty. Jde především o přípojky lahví, hadic, trubek, filtrů, odvzdušnění, proplachu a odlehčení.
Pro jednu plynovou lahev může být sestava složená jen z hadice a spojky, zatímco více lahví může vyžadovat rozdělovač pro větší množství hadic a ventilů.

Kontaktujte nás pro:

  • konfigurovatelné řešení proplachování nebo odvzdušňování plynů při výměně lahví, které vždy zajišťuje bezpečnost obsluhy,
  • řešení odvzdušnění jednotlivých potrubí pro maximalizaci doby provozuschopnosti.

Jak vám mohou pomoci naši poradci

Naši poradci zajistí, že všechny komponenty budou součástí dodávky a budou mít správné specifikace s minimem přípojných míst. Protože ne vždy vám dodavatel dodá přívod zdroje společně s novým plynovým panelem nebo bude používat správný konektor lahve. Dále nabídneme správně podepřené komponenty a hadice, které se nedotýkají země. Kromě toho s vámi rádi projdeme situace, ve kterých mohou některé plyny vyžadovat použití speciálních hadic.

Potřebuji poradit

 

 

2. Swagelok® gas panel (SGP)

Swagelok Gas Panel (SGP)

Jako primární regulátor tlaku plynu dokončuje SGP první redukci tlaku zdrojového plynu a zajišťuje, aby byl plyn do dalšího stupně systému dodáván se správným průtokem. Redukce tlaku se provádí buď v jednom stupni s jedním regulátorem tlaku, nebo ve dvou stupních prostřednictvím uspořádání se dvěma regulátory tlaku.

Kontaktujte nás pro:

  • modulární panely, které se snadno servisují, protože jakoukoli část lze odpojit pomocí spoje Swagelok (panel není třeba nikdy demontovat),
  • možnosti implementace barevného značení kolem regulátoru a ventilů, pokud je to pro vaše pracoviště nutné.

 

 

Jak vám mohou pomoci naši poradci

Určení správného vstupního a výstupního tlaku může být obtížné. Naši inženýři vám vysvětlí, jak postupovat v případě různých médií. Díky nám pochopíte, kde je zapotřebí dvoustupňový regulátor a kde je naopak jeho využití zbytečné. 

Potřebuji poradit

 

3. Swagelok® changeover (SCO)

Swagelok Change Over (SCO)

Automatický přepínací systém plynule přepíná z jednoho zdroje plynu na druhý, aby byla zajištěna nepřerušovaná dodávka. Toho dosáhne prostřednictvím odstupňovaných nastavených bodů dvou regulátorů tlaku. Systém díky tomu může pokračovat v provozu i při změně primárního zdroje plynu. Naše přepínací stanice umožňují nastavit body přepínání podle vašich přání, což pomáhá snižovat množství zbytečného plynu v lahvích. 

Kontaktujte nás pro:

  • větší jistotu, že bod přepnutí zůstane konstantní,
  • volitelnou regulaci, pokud váš systém obsahuje regulátor na výstupní straně systému – tím můžete eliminovat dodatečné náklady na regulátor na SCO,
  • flexibilitu nastavení tlaku přepínání podle vašich požadavků.

 

 

Jak vám mohou pomoci naši poradci

Systémy automatického přepínání jsou rozšířené, ale ne vždy je firmy využívají správně. Často vidíme řešení „jedna velikost pro všechny“. Jsme tu, abychom vašemu týmu pomohli lépe porozumět funkcím systému. Zbavíme vás nejistoty při provozu, řešení problémů a údržbě.

Potřebuji poradit

 

 

4. Swagelok® point-of-use (SPU)

Swagelok Point-of-Use (SPU)

Point-of-use provedení zajišťuje kritický poslední stupeň regulace tlaku před použitím plynu. Často se jedná o nejméně komplikovaný systém ze čtyř hlavních subsystémů. Zahrnuje regulátor tlaku, manometr a uzavírací ventil. SPU představuje pohodlnou a přesnou metodu regulace tlaku podle potřeb zkušebny nebo zařízení.

Kontaktujte nás pro:

  • kompaktní provedení,
  • standardizaci a konzistentní provoz v místě použití,
  • průtok shora dolů nebo zdola nahoru podle potřeb nastavení,
  • možnost montáže na plochou desku, spodní či horní montáž a montáž na stěnu.

 

Jak vám mohou pomoci naši poradci

Ukážeme vám možnosti úspor a pomůžeme vám vybrat nejlepší komponenty pro danou úlohu. Zároveň pro vás zajistíme vhodnou montáž, abychom minimalizovali případná poškození. 

Potřebuji poradit

Užitečné odkazy

Nepřehlédněte užitečné odkazy, které vás provedou výhodami a montáží našich Swagelok měřicích zařízení nebo vás odkážou na technická školení a další doporučené služby.

Swagelok Gas Distribution Program

Rozumíme rozvodům plynu v průmyslu (White paper)

Zvyšte efektivitu svého provozu. Seznamte se s konstrukčními faktory, které mají největší vliv na průmyslové rozvody plynu, včetně toho, jak snadno se používají a udržují.

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Průvodce systémy pro rozvod plynu

Zjistěte podrobné informace o našich měřících zařízeních, včetně konstrukčních materiálů, tlakových a teplotních hodnot, příslušenství a doplňků v katalozích níže.

 

Šedivá obrazová ikona žárovkySwagelok Blog (EN)

Zjistěte víc informací o systémech rozvodu plynu na našem blogu.

 

Snížení nákladů na údržbu pomocí vylepšených plynových panelů
Jak snížit náklady a zvýšit bezpečnost pomocí lepšího návrhu distribučního systému plynu
Řízení nákladů a zvyšování bezpečnosti v systémech dodávky plynu