alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Continuous Flow Gas Sampler with Purge

Próbopobieralnik gazu w warunkach ciągłego przepływu z opcją przepłukiwania — GSM-G-2(-P)


Zastosowanie:
Ogólne zastosowanie do pobierania próbek gazu, gdy wymagany jest ciągły przepływ od wlotu do wylotu. Opcja przepłukiwania pozwala usunąć pobierane medium z linii przesyłowej przed i/ lub po pobraniu próbki. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie nr 16 Przewodnika po systemach do poboru prób.

Zalecany do:
  • Gazów, które są toksyczne lub zawierają skroplone węglowodory. 
  • Próbopobieralników instalowanych bezpośrednio w strumieniu, z którego pobierane są próbki, w tzw. szybkiej pętli (fast loop), lub w których stosowane są długie linie transportu próbek.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok..

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK