alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

8-GSM-L-2(-P)-Continuous-Flow-Liquid-Sampler-with-Purg

Próbopobieralnik do cieczy w warunkach ciągłego przepływu z opcją przepłukiwania — GSM-L-2(-P)


Zastosowanie:
Ogólne zastosowanie do pobierania próbek cieczy, gdy wymagany jest ciągły przepływ od wlotu do wylotu. Opcja przepłukiwania (za pomocą gazu lub rozpuszczalnika) pozwala usunąć pobierane medium z linii przesyłowej przed i/ lub po pobraniu próbki. Więcej informacji na ten temat znajduje na stronie nr 14 Przewodnika po systemach do poboru prób.

Zalecany do:
  • Cieczy, które są toksyczne i mogą zalegać w próbopobieralniku. 
  • SPróbopobieralników instalowanych bezpośrednio w strumieniu, z którego pobierane są próbki, w tzw. szybkiej pętli (fast loop), lub w których stosowane są długie linie transportu próbek.

Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK