alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

15-GSL7-Fixed-Volume-with-Continuous-Flow

Próbopobieralnik do cieczy z dodatkowym cylindrem określającym objętość próby przy ciągłym przepływie — GSL7


Zastosowanie:
Pobór prób o określonej objętości zapobiega przepełnieniu próbopobieralnika w systemach, w których wymagany jest ciągły przepływ od wlotu do wylotu. Próba jest pobierana do zbiornika o określonej objętości, przetrzymywana, a następnie dozowana do próbopobieralnika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie nr 35 Przewodnika po systemach przepływowych.

Właściwości:
  • Zapewnia napełnienie pojemnika na próbki w 60-80%.
  • Wymaga zastosowania butli do poboru prób, która jest większa od dodatkowego zbiornika o stałej objętości. 
  • Próbopobieralniki zainstalowane bezpośrednio w strumieniu, w tzw. szybkiej pętli (fast loop), lub tam gdzie stosowane są długie linie do przesyłu próby.



Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK