Forum Doskonałości Procesowej 2026
Forum Doskonałości Procesowej 2026
Od projektu do bezawaryjnej eksploatacji instalacji przemysłowych.
01-02.10.2026, Jastrzębia Góra
Forum Doskonałości Procesowej to nowa inicjatywa branżowa skupiająca ekspertów i praktyków przemysłu procesowego wokół zagadnień kluczowych dla bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności instalacji przemysłowych.
Organizowane przez KROHNE, OMC Envag oraz Swagelok Central Fluidsystems wydarzenie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentacji nowoczesnych technologii oraz dyskusji na temat najlepszych praktyk stosowanych w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu.
Konferencja dedykowana jest przedstawicielom sektora chemicznego, przemysłu ciężkiego, branży naftowo-gazowej oraz energetyki. W centrum uwagi znajdą się zagadnienia związane z bezpieczeństwem procesowym, analityką przemysłową, technikami pomiarowymi, niezawodnością instalacji, zarządzaniem ryzykiem korozji oraz rozwiązaniami wspierającymi długoterminową i bezawaryjną eksploatację zakładów przemysłowych.
Lokalizacja:
Konferencja odbędzie się w Hotelu Primavera, przy ul. Rozewskiej 40/42 w Jastrzębiej Górze, zaledwie 100 m od morza.
Dla uczestników konferencji hotel zapewnia bezpłatny parking.
Zakwaterowanie:
Rezerwacja noclegów leży po stronie organizatorów wydarzenia – goście nie dokonują rezerwacji pokoi samodzielnie. Zakwaterowanie jest wliczone w opłatę za udział w konferencji.
Doba hotelowa: 16:00–11:00.
Koszt Konferencji:
Koszt udziału obejmuje pełne uczestnictwo w Konferencji, w tym udział w sesjach wykładowych i warsztatowych oraz wydarzeniach towarzyszących w dniach 1–2 października 2026 r.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają również materiały konferencyjne, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie.
- Cennik:
1-2.10.2026 (1 nocleg) w pokoju typu TWIN - 1200 zł netto + 23% vat
*1 500 zł netto + 23% vat / 1 nocleg 1-2.10.2026 w pokoju 1-osobowym
30.09.-2.10.2026 (2 noclegi) w pokoju typu TWIN - 1900 zł netto +23% vat
*2 500 zł netto + 23% vat / 2 noclegi 30.09.-2.10.2026 w pokoju 1-osobowym
* Pula pokoi jednoosobowych jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość rozliczenia kosztu pobytu i udziału w konferencji osobno, prosimy o kontakt.
Kontakt w sprawach dotyczących Konferencji:
Wyślij email lub zadzwoń: +48 882 566 183
Agenda:
1.10.2026 (czwartek)
| 09:00-10:00 | Rejestracja uczestników & powitalna kawa |
| 10:00-10:15 | Oficjalne otwarcie Forum |
| 10:15-10:50 | KROHNE: Chemia pod kontrolą: przepływomierze elektromagnetyczne w praktyce |
| 10:50-11:05 | Przerwa kawowa |
| 11:05-11:40 | SWAGELOK: Niezawodność nie jest przypadkiem. Jak projektować systemy przepływowe z myślą o bezpieczeństwie i długiej eksploatacji |
| 11:40-12:15 | OMC ENVAG: Jak technologie analityczne zabezpieczają ciągłość procesów przemysłowych? Przegląd technik analitycznych |
| 12:15-13:15 | Lunch |
| 13:15-13:40 | SWAGELOK: Niewidoczne ogniwo, widoczne skutki. Jak sampling system decyduje o bezawaryjnej pracy zakładu |
| 13:40-14:05 | OMC ENVAG: Woda od ujęcia po zrzut: Korekcja, kontrola i optymalizacja w obiegach przemysłowych. |
| 14:05-14:30 | KROHNE: Dokładność bez kompromisów: przepływomierze masowe Coriolisa i ich zastosowania |
| 14:30-14:45 | Przerwa kawowa |
| 14:45-16:00 | Warsztaty eksperckie - Marcin Kożuszek, Safety Project: Przygotowanie obiektów przemysłowych do współczesnych zagrożeń kryminalnych, sabotażowych i wojennych - dobre praktyki wdrożeniowe |
| 16:00-16:45 | Projekt w praktyce. Wspólna instalacja procesowa i dyskusja ekspertów. |
| 16:45-17:30 | Forum Ekspertów. Przestrzeń rozmów technicznych i indywidualnych konsultacji. |
| 17:30-19:30 | Czas wolny |
| 19:30-24:00 | Uroczysta kolacja + networking |
2.10.2026 (piątek)
| 09:00-09:30 | Poranna kawa & Info Desk (dla chętnych, odbiór informacji, pomoc organizacyjna) |
| 09:30-09:55 | KROHNE: Jeden most, wiele możliwości - konwerter OPTiBRIDGE 1210 |
| 09:55-10:20 | SWAGELOK POLSKA: Poza granicą bezpieczeństwa - testy zniszczeniowe |
| 10:20-10:45 | OMC ENVAG: Jak zabezpieczyć aparaturę przed surowym środowiskiem? Praktyczny pokaz szaf Intertec z użyciem analizatorów procesowych |
| 10:45-11:15 | Przerwa kawowa |
| 11:15-11:40 | SWAGELOK POLSKA: Przepływ bez tajemnic |
| 11:40-12:05 | OMC ENVAG: Przemysłowa instalacja palnikowa: Warsztat praktyczny z pokazem palnika gazowego |
| 12:05-12:30 | KROHNE: Przetwornik IFC 400 – sprawdź i testuj zanim uwierzysz |
| 12:30-13:00 | Gość Specjalny - Wojciech Murawski: Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji do płynów wynikające z ich konstrukcji i sposobu użytkowania. Na przykładzie instalacji do gazów technicznych |
| 13:15-13:30 | Finał Forum |
| 13:30-14:30 | Lunch |