alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

GSM-L-2(-N)

7-GSM-L-2(-N)-Continuous-Flow-Liquid-Sampler-without-Purge

Próbopobieralnik do cieczy w warunkach ciągłego przepływu bez opcji przepłukiwania — GSM-L-2(-N)


Zastosowanie:
Ogólne zastosowanie do pobierania próbek cieczy, gdy wymagany jest ciągły przepływ od wlotu do wylotu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie nr 13 Przewodnika po systemach do poboru prób.

Zalecany do:
  • Cieczy, które nie są toksyczne i nie sa podatne na zaleganie w próbopobieralniku. 
  • Próbopobieralników instalowanych bezpośrednio w strumieniu, z którego pobierane są próbki, w tzw. szybkiej pętli (fast loop), lub w których stosowane są długie linie transportu próbek..

Masz pytania?

Zadzwoń lub wyślij e-mail do autoryzowanego przedstawiciela marki Swagelok.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM MARKI SWAGELOK