alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska | Central Fluidsystems

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Vzorkovací systémy Swagelok

Niezawodność układów do poboru próbek jest niezbędna do optymalizacji kosztów i zapewnienia jakości sprzedawanych produktów. Wykonanie właściwego układu poboru wymaga dokładnej
analizy wielu czynników. Służymy Państwu pomocą, niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo analizy swoich układów poboru lub stosowanych przez Państwa metod pobierania próbek, czy też po
prostu potrzebują Państwo bezpiecznych, łatwych w użyciu paneli, zbudowanych zgodnie z Państwa specyfikacją. 

 

Broszura dotycząca systemów pobierania próbek

 

Základy off-line vzorkování

Off-line odběr vzorků je odběr vzorků kapaliny nebo plynu z potrubí, nádrže či fluidního systému pro přenos do laboratoře a následnou analýzu.

Odběr vzorků vám umožňuje:

  • validovat procesní podmínky,
  • kontrolovat kvalitativní parametry koncového produktu,
  • kdykoli použít nainstalované on-line analyzátory,
  • kontrolovat kvalitu výrobku během přepravy,
  • kontrolovat emise do životního prostředí.

Ve všech uvedených případech je klíčové odebrat reprezentativní vzorek. Po uložení do otevřené nádoby už však vzorek může ztrácet na kvalitě, protože některé chemické látky, pokud nejsou skladované pod tlakem, se vypařují, jiné se dělí na frakce.

Při odběru vzorků je proto podstatné bezpečné uložení vzorku a zachování jeho chemického složení během uložení a přepravy. Podle procesní fáze, teploty, konzistence, chemického složení a dalších faktorů lze volit řadu přístupů použitelných k odběru vzorku. Při volbě metody musíte nejdříve určit potřebný typ kontejneru.  

S výběrem správného systému pro odběr vzorků vám pomůže naše matice pro výběr produktu. Ta uvádí základní kritéria pro odběr vzorků a vhodné řešení.

Dalším důležitým aspektem je teplota systémové kapaliny. Mnohé procesy pracují za zvýšených teplot a mohou znamenat nebezpečí z přímého odpaření při zásazích operátora nebo z překročení mezních teplot sedel a těsnění. Swagelok doporučuje používat chladič vzorků pro materiály zpracovávané při teplotách nad 60 °C (140 °F). Nezapomeňte, že tepelná bezpečnost může ovlivnit integritu vzorku.

 

 

Výhody vzorkovacích systémů Swagelok

  • Standardowe rozwiązania katalogowe zbudowane zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierskimi
  • Konfiguracja paneli w celu spełnienia wymagań danej aplikacji (możliwość wykonania rozwiązań “uszytych na miarę” dla Klienta)
  • Montaż i testy fabryczne przeprowadzane przez certyfikowanych inżynierów
  • Zalecenia dotyczące poboru próbek od ekspertów w danej dziedzinie
  • Proste i skuteczne pobieranie i przechowywanie próbek
  • Możliwość utrzymania próbek w stanie reprezentatywnym
  • Łatwość instalacji, obsługi i konserwacji
  • Jeden dostawca dla wszystkich komponentów i jeden numer zamówieniowy dla całego panelu
  • Dożywotnia gwarancja materiałowa firmy Swagelok
  • Doživotní záruka Swagelok Limited Lifetime Warranty

 

 

Řešení off-line vzorkovacích systémů GSM a GSL

Cylinder and bottle type

Firma Swagelok oferuje dwa rodzaje paneli do poboru próbek, które zapewniają niezawodny pobór próbek ciekłych i gazowych.:

Do wyboru są dwa moduły pobierania próbek:

  • Grab Sample Module (GSM) dla cieczy i gazów o ciśnieniu większym niż 1,01 bara - cylinder type
  • Grab Sampling Liquid (GSL) tylko dla cieczy o ciśnieniu do 1,01 bara - bottle type

 

Grab Sample Module (GSM) 

GSM to panel do poboru próbek, który wykorzystuje, metalowe, ciśnieniowe cylindry do poboru próbek ciekłych i gazowych.

Grab Sampling System - GSM

Zalety i zastosowania GSM

  • Ten zamknięty system wykorzystuje różnicę ciśnień do odprowadzenia medium z cylindra do procesu lub do miejsca zrzutu np. pochodni. Panel GSM może być pozostawiony w pozycji “by-pass” lub pozycji „pobór próbki” na czas nieokreślony, utrzymując linie próbkowe w stanie świeżości i gotowości do ciągłego poboru.
  • Cylinder (GSC) jest zainstalowany w panelu przy pomocy szybkozłączy, a płyn procesowy jest w nim stale cyrkulowany w celu utrzymania warunków procesowych.
  • Panele GSM wyposażone są w zawór przełączający z dwoma lub trzema zaworami kulowymi serii 40G, który umożliwia zmianę pozycji kilku zaworów za pomocą jednego pokrętła. Rozwiązanie to zmniejsza liczbę wymaganych działań w trakcie procedury poboru znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Ma to szczególne znaczenie, gdy mamy do czynienia z medium niebezpiecznym lub szkodliwym dla operatora.

 

Grab Sampling Liquid (GSL) 

GSL to układ do poboru tylko próbek ciekłych do bezciśnieniowego naczynia z samouszczelniającym się korkiem. Układ ten stosowany jest w aplikacjach, gdzie nie ma zagrożenia, że dojdzie do rozfrakcjonowania (zmiany składu) próbki przy ciśnieniu atmosferycznym.

Grab Sampling System - GSL

Zalety i zastosowania GSL

  • Panel GSL może wykorzystywać tanie szklane lub polietylenowe butelki laboratoryjne do pobierania i przechowywania próbek. Użycie przezroczystych butelek zapewnia natychmiastową informację zwrotną o jakości pobranej próbki poprzez wizualną weryfikację.
  • Próbki mogą być pobierane i transportowane bez ryzyka rozlania lub odparowania. Sprężynowy uchwyt zwrotny na mechanizmie pobierania próbek zapobiega niezamierzonemu poborowi próbki.
  • Panele poboru GSL oferują opcjonalną możliwość poboru próbki o stałej objętości. Wykorzystują one ten sam zawór przełączający co system GSM, zapewniając uproszczoną obsługę panelu przez operatora.w

 

Potrzebuję porady

 

 

Standardní specifika systému odběru vzorku

Nemějte obavy z montáže vzorkovacího systému. Přidanou hodnotou off-line systému pro odběr vzorků Swagelok je standardní konstrukční řešení umožňující úpravy na míru pro specifické procesní nároky. V konfiguraci na míru s vámi navíc budeme spolupracovat od prvního okamžiku.

Kliknutím na následující odkazy si otevřete další informace o daném modulu. Konfigurace pro výběr produktu shrnuje obvyklá kritéria pro výběr systému podle potřeb.

Grab Sample Module (GSM - Gas)
GSM-G-1(-N) GSM-G-1(-P) GSM-G-2(-N) GSM-G-2(-P)
GSM-G-1(-N)
2-GSM-G-1(-P)-Standard-Gas-Sampler-with-Purge
3-GSM-G-2(-N)-Continuous-Flow-Gas-Sampler-without-Purge

Grab Sample Module (GSM - Liquid)
GSM-L-1(-N) GSM-L-1(-P) GSM-L-2(-N) GSM-L-2(-P)
5-GSM-L-1(-N)-Liquid-wouth-Purge
6-GSM-L-1(-P)-Standard-Liquid-Sampler-with-Purge
7-GSM-L-2(-N)-Continuous-Flow-Liquid-Sampler-without-Purge
8-GSM-L-2(-P)-Continuous-Flow-Liquid-Sampler-with-Purg

Liquid Only Sampling Systems (GSL)
GSL1 GSL2 GSL3 GSL4
9-GSL1-Simple
10-GSL2-Simple-with-Purge
11-GSL3-Continuous-Flow
12-GSL4-Continuous-Flow-with-Purge
GSL5 GSL6 GSL7
13-GSL5-Back-Purge
14-GSL6-Fixed-Volume
15-GSL7-Fixed-Volume-with-Continuous-Flow

 

 

Matice pro výběr vzorkovacího systému

Zjistěte, jaký typ vzorkovacího panelu je pro vás nejvhodnější. Naše matice vám pomůže určit správný panel na základě obvyklých kritérií pro výběr systému a údajů o systémech namátkového odběru vzorků doporučených pro uvedené kombinace. 

Příslušné stránky se vztahují k obsahu referenčního aplikačního průvodce systémem pro odběr vzorků.
 
TABULKA PRO VÝBĚR VZORKOVACÍHO SYSTÉMU
Tlakový odběr vzorku Zásobník vzorku Fáze vzorku Nepřetržitý průtok Purge Definovaný odběr vzorku Zpětný proplach Objednací číslo Reference na stranu číslo
Ano Láhev Kapalná Ne Ne Ano Ne GSM-L-1(-N) 9
Ano Láhev Kapalná Ne Ano Ano Ne GSM-L-1(-P)
10
Ano Láhev Kapalná Ano Ne Ano Ne GSM-L-2(-N)
13
Ano Láhev Kapalná Ano Ano Ne Ne GSM-L-2(-P)
14
Ano Láhev Plynná Ne Ne Ne Ne GSM-G-1(-N)
11
Ano Láhev Plynná Ne Ano Ne Ne GSM-G-1(-P)
12
Ano Láhev Plynná Ano Ne Ne Ne GSM-G-2(-N)
15
Ano Láhev Plynná Ano Ano Ne Ne GSM-G-2(-P) 16
Ne Nádoba Kapalná Ne Ne Ne Ne GSL1 29
Ne Nádoba Kapalná Ne Ano Ne Ne GSL2 30
Ne Nádoba Kapalná Ano Ne Ne Ne GSL3 31
Ne Nádoba Kapalná Ano Ano Ne Ne GSL4 32
Ne Nádoba Kapalná Ne Ano Ne Yes GSL5 33
Ne Nádoba Kapalná Ne Ne Ano Ne GSL6 34
Ne Nádoba Kapalná Ano Ne Ano Ne GSL7 35

 

 

Poradenství pro odběr vzorků

Obraťte se na nás pro poradenství ohledně výběru vhodného vzorkovacího systému. Jsme vám k dispozici od návrhu přes montáž po zhodnocení současných systémů.

 

Icon serching

Zhodnocení současných systémů

Zjistěte, jak můžete opakovaně získávat reprezentativní vzorky rychle a při nízkých nákladech. Naši kvalifikovaní, certifikovaní technici a inženýři zhodnotí vaše současné vzorkovací systémy a posoudí individuální potřeby vaší společnosti. Obraťte se na nás také pro hloubkovou analýzu svých vzorkovacích systémů a postupů. Náš specializovaný tým navštíví váš závod a pomůže vám:

  • zlepšit provozní spolehlivost,
  • pravidelně získávat reprezentativnější vzorky,
  • eliminovat potenciální obavy o bezpečnost a životní prostředí.

 

Icon recommendation

Poradenství při výběru vzorkovacího systému

Je váš vzorkovací systém skutečně vhodný pro vaši aplikaci? Obraťte se na naše odborníky, kteří vás seznámí s parametry pro výběr systému odběru vzorků a doporučí vhodné řešení přesně pro vás. Mezi posuzované parametry patří např.:

  • teplota
  • tlak
  • skupenství
  • materiálová kompatibilita
  • typ vzorkovací nádoby
  • konstrukční materiály
  • místo instalace

 

Icone desingNávrh vzorkovacích systémů na míru

Získejte systém odběru vzorků v takové konfiguraci, která maximálně vyhovuje vašemu závodu. Při návrhu systémů vycházíme ze standardizovaných vzorkovacích panelů a ve spolupráci s vašimi specialisty najdeme nové řešení odběru vzorků.

  • doplnění modulů o produkty z existujícího portfolia: chladiče/ohřívače vzorků, průtokoměry, uzavírací ventily, pojistné ventily atd.,
  • výpočty průtočného množství a tlakových ztrát (a návrh konstrukčních úprav podle výsledků),
  • náhradu použitých chladičů/ohřívačů vzorků dle požadovaného výkonu,
  • návrh konstrukčních úprav panelu (upevňovací prvky, příslušenství atd.),
  • náhradu použitých komponentů Swagelok (v případě potřeby),
  • změnu průměru použitých trubek (palcové i metrické trubky),
  • změnu použitých konstrukčních materiálů

 

Icon techtip

Montáž systémů pro odběr vzorků

Aby byl váš vzorkovací panel vyroben a smontován přesně podle dané specifikace, dbáme na pravidelná komplexní školení a certifikace všech našich techniků. Specialisté Swagelok pečlivě sledují každý krok procesu, aby vám zajistili nejvyšší kvalitu a spolehlivost.

  • Každý Swagelok GSM a GSL systém testujeme zkouškami těsnosti při zvoleném přetlaku (max. 69 bar / 1000 psig). Další zkoušky uděláme na vyžádání.
  • Na všechny produkty Swagelok se vztahuje limitovaná doživotní záruka Swagelok.

 

Icon tranings

Školení odběru vzorků

Mějte jistotu, že váš tým pracuje se vzorkovacími moduly správně. Jakmile smontujeme panely, zaškolíme vaše techniky na obsluhu a údržbu systému pro odběr vzorků. Vašemu týmu předáme znalosti o prevenci, diagnostice a odstraňování problémů, které mohou zvyšovat vaše provozní náklady. 

Školení odběru vzorků vycházejí z know-how celosvětově uznávaného odborníka na vzorkování Tonyho Waterse:

  • Process analyzer sampling system (PASS) training
  • Process analyzer sampling system (PASS) subsystem training
  • Sample system problem solving and maintenance (SSM)

 

 

Máte-li nějaké dotazy, zavolejte zástupci Swagelok nebo nám pošlete e-mail.

Potřebuji poradit